現場接線用DC連接技術產品清單

篩選條件

22 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

连接器 - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1100 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1100 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

光伏连接器, 标称工作电流: 65 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

光伏连接器, 标称工作电流: 65 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

保险丝插头 - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU - 1622150

用于保护光伏系统中的模块和设备的保险丝插头,黑色,SUNCLIX针式插头模式,1500 V/20 A,IP68 (24 h/2 m)

价格:

保险丝插头 - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU - 1622151

用于保护光伏系统中的模块和设备的保险丝插头,黑色,SUNCLIX针式插头模式,1500 V/25 A,IP68 (24 h/2 m)

价格:

保险丝插头 - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU - 1622152

用于保护光伏系统中的模块和设备的保险丝插头,黑色,SUNCLIX针式插头模式,1500 V/30 A,IP68 (24 h/2 m)

价格:

保险丝插头 - PV-C-M/F-PRO/F-1000/20-EU - 1622157

用于保护光伏系统中的模块和设备的保险丝插头,黑色,SUNCLIX针式插头模式,1000 V/20 A,IP68 (24 h/2 m)

价格:
22 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155