AC 設備連接技術產品清單

篩選條件

21 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

设备连接器,板后安装 - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC设备连接器,黑色,3位,690 V(IEC 61984),32 A,压接,线径4.0 mm²,电缆长度150 mm,冷压头带绝缘套头

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC插芯,无触点,黑色,3位,690 V/35 A,用于2.5 mm² ... 6 mm²压接插芯

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 5-FT25-MC - 1409206

PRC插芯,无触点,黑色,5位,690 V/30 A,用于2.5 mm² ... 6 mm²压接插芯

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

PRC设备连接器,黑色,5位,690 V(IEC 61984),24 A,压接,2.5 mm²,电缆长度150 mm,末端切割平整

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

PRC设备连接器,黑色,5位,690 V(IEC 61984),32 A,压接,4.0 mm²,电缆长度150 mm,末端切割平整

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

PRC设备连接器,黑色,5位,690 V(IEC 61984),35 A,压接,6.0 mm²,电缆长度150 mm,末端切割平整

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

PRC设备连接器,黑色,3位,690 V(IEC 61984),24 A,压接,2.5 mm²,电缆长度150 mm,末端切割平整

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

PRC设备连接器,黑色,3位,690 V(IEC 61984),35 A,压接,6.0 mm²,电缆长度150 mm,末端切割平整

价格:

插芯 - VC-AMC 4 - 1583877

用于针式压接的插芯,3+PE-pos., 690 V/70 A,可插接到安装面板内

价格:

压接插针 - IPCC 16-16-MT - 1733367

单个车削压接插针,适用于横截面为16 mm²的多芯导线。 只能使用机器压接,而不能使用压线钳人工压接。

价格:
21 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155