返回至總覽

使用無線技術實現高耗能作業中的能源管理

總覽

  • 高耗能的工業產業,例如鋼鐵和化學工業,將受益於能源管理系統。
  • 菲尼克斯電氣的電度錶可連接網路,讓您能夠從中央和現場獲取機器和系統的典型電氣資料。
  • 由於採用 Radioline 無線系統,因此能夠透過無線方式存取位於遠方或難以到達的測量點。

應用

能效更高,成本更低  

鑑定節能潛力,降低能源成本

在德國經濟體系中,鍛造工業是能耗量最高的行業之一。除了要降低總能耗量之外,該行業的焦點也在於如何降低無效功率和提高生產系統的整體效率,例如在金屬塊的電感加熱或是成型之前的衝擊過程。

有鑑於能源價格不斷上漲,為了能夠在市場上生存,經營者必需監控並且改善他們的能源消耗情形。這就衍生出對於機器和系統電力參數的採集需求。然而,一家具有相當規模系統的公司若要使用大量電纜來連接測量設備,將必須付出相當可觀的費用。在這種情況下,無線解決方案將是最理想的選擇,因為它不但能節省接線時間,同時還能節省費用。

解決方案

Radioline 網路  

利用無線技術連接控制器和串列現場設備

EMpro 電度錶可連接網路,並可從中央或在現場直接獲取並監控機器和系統的電氣資料。

採用 Radioline 無線系統,您可以透過無線方式存取位於遠方或難以到達的測量點。無線系統可取代控制器和 EMpro 電度錶之間的 RS-485 電纜。

Radioline 無線模組和 EMpro 電度錶不會受變壓器和電感加熱器的電磁輻射影響,也有耐高溫和耐鍛錘持續震動的特性。

資料在 Modbus/RTU 中受到編碼,然後以無線方式發送到中央控制器內處理。使用者可以從自己的辦公桌透過乙太網網路隨時存取儲存在網路伺服器上的分析和評估資料。此外,資料儲存在 SQL 資料庫中,確保了支援文件能夠提交給當局稅務部門。

EMpro 電度錶  

EMpro 電度錶可監視您系統的典型電氣資料

菲尼克斯電氣的 EMpro 電度錶是您最理想的能源管理解決方案:

  • 直接存取測量值——只需在設備或在遠端主機電腦上按下按鈕
  • 容易配置——遵照現場操作員導引指示或透過內建的網路伺服器
  • 藉助靈活的連接選項,輕鬆地整合至網路結構
  • 可選用附加功能模組和通訊模組予以擴展,實現高度計劃可靠性和投資安全性
Radioline 無線模組採用 Trusted Wireless 技術  

Trusted Wireless 技術實現可靠的無線資料傳輸

無論採用哪種傳輸協議,只要採用 Trusted Wireless 2.0 技術,都能在惡劣的工業應用環境下可靠地傳輸控制器或 I/O 設備發出的串列資料。

  • 可調整資料速率,傳輸範圍可達數公里
  • 採用新型 Trusted Wireless 2.0 技術、AES 加密、跳頻技術和網路共存管理,傳輸可靠性更高
  • Radioline 支援點到點連接和複雜網狀網路,最多可整合 250 台設備,網路構建更靈活

您的優勢

  • 鋪設電纜已成為過去式,現在您可節省時間與金錢
  • 容忍性高的無線技術,讓您在有電磁干擾的環境中也能安全可靠地傳輸資料
  • 透明化的能耗數據採集,提升整體效率
  • 採用附加測量點,可靈活擴展系統,為高能耗營運者提供以未來為導向的解決方案
  • 由於能夠以簡單的方式向當局報告能耗量,因此可獲得稅務上的優惠和具吸引力的電價

產品一覽

上述解決方案所需的產品,請參見菲尼克斯電氣產品概覽。

電度錶型號訂購號碼
用於不超過 500 V 的電度錶,可採集總諧波振盪EEM-MA2002901362
用於不超過 500 V 的電度錶,可採集總諧波振盪,附 RS-485 介面EEM-MA2502901363
用於不超過 500 V 的電度錶,可採集總諧波振盪,可擴展加裝通訊和特殊功能模組EEM-MA4002901364
用於不超過 700 V 的電度錶,可採集獨立諧波振盪,可擴展加裝通訊和特殊功能模組EEM-MA6002901366
用於不超過 700 V 的電度錶,可採集獨立諧波振盪,可擴展加裝通訊和特殊功能模組,電源電壓為 24 V DCEEM-MA600-24DC2902352
   
無線模組型號訂購號碼
2400 MHz 無線收發報機內建 RS-232/485 雙線介面,可擴展加裝 I/O 擴展模組RAD-2400-IFS2901541
868 MHz 無線收發報機內建 RS-232/485 雙線介面,可擴展加裝 I/O 擴展模組RAD-868-IFS2904909
900 MHz 無線收發報機內建 RS-232/485 雙線介面,可擴展加裝 I/O 擴展模組RAD-900-IFS2901540
   
附件型號訂購號碼
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 3,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 5,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 7,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 1,868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 1,900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
用來儲存客戶組態資料的記憶碟RAD­-MEMORY2902828
用於為 DIN 導軌供電的 DIN 導軌連接器ME 17.5 TBUS 1,5/5­ST-3,81 GN2709561
用於診斷和配置無線模組的 USB 傳輸線RAD-­CABLE­-USB2903447
DIN 導軌電源,初級開關,窄型設計MINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
電度錶型號訂購號碼
用於不超過 500 V 的電度錶,可採集總諧波振盪EEM-MA200
用於不超過 500 V 的電度錶,可採集總諧波振盪,附 RS-485 介面EEM-MA250
用於不超過 500 V 的電度錶,可採集總諧波振盪,可擴展加裝通訊和特殊功能模組EEM-MA400
用於不超過 700 V 的電度錶,可採集獨立諧波振盪,可擴展加裝通訊和特殊功能模組EEM-MA600
用於不超過 700 V 的電度錶,可採集獨立諧波振盪,可擴展加裝通訊和特殊功能模組,電源電壓為 24 V DCEEM-MA600-24DC
   
無線模組型號訂購號碼
2400 MHz 無線收發報機內建 RS-232/485 雙線介面,可擴展加裝 I/O 擴展模組RAD-2400-IFS
868 MHz 無線收發報機內建 RS-232/485 雙線介面,可擴展加裝 I/O 擴展模組RAD-868-IFS
900 MHz 無線收發報機內建 RS-232/485 雙線介面,可擴展加裝 I/O 擴展模組RAD-900-IFS
   
附件型號訂購號碼
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 3,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF3
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 5,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF5
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 7,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF7
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 1,868 MHzRAD-868-CONF-RF1
組態碟,唯一網路 ID,無線電頻率頻帶 1,900 MHzRAD-900-CONF-RF1
用來儲存客戶組態資料的記憶碟RAD­-MEMORY
用於為 DIN 導軌供電的 DIN 導軌連接器ME 17.5 TBUS 1,5/5­ST-3,81 GN
用於診斷和配置無線模組的 USB 傳輸線RAD-­CABLE­-USB
DIN 導軌電源,初級開關,窄型設計MINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

返回至總覽
應用範例
  • 使用無線技術實現高耗能作業中的能源管理

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155