光纖電纜

抗干擾及電氣隔離傳輸

抗干擾及浮動

無論哪種光纖型號 - 您都可以從我們齊全的產品組合中找到合適的接線解決方案。

返回至 電纜和電線

類別

搜尋範圍 光纖電纜

显示该分类下的所有产品

高傳輸速率、最優衰減性能、抗電磁干擾:光纖電纜是現代工業標準。對於按公尺出售的電纜和預組裝電纜,您可以從 POF、PCF 和 GOF 中選擇,核心直徑為 50 µm 和 62.5 µm(多模式),及 9 µm(單模式)。

您的優勢

  • 較廣的產品範圍,所有常見光纖類型均按公尺出售
  • 使用專業工具,於現場快速組裝
  • 適合所有常用網路與現場匯流排的完整齊備產品選擇

裝配電纜

裝配電纜  

裝配電纜

基於我們品種齊全的標準化光纖連接器,實現靈活而一致的資料傳輸解決方案。

  • 緊密型 LC 雙工連接器
  • 採用推拉技術的 SC-RJ,適用於 POF、PCF 和 GOF
  • 廣受應用的 FSMA 和 ST 連接器

 

按公尺銷售

按公尺銷售  

按公尺銷售

菲尼克斯電子的電纜和連接系統為多種應用領域提供了解決方案,例如工業自動化、電腦中心或建築接線等領域。

  • 聚合物光纖(POF),最高速率 100 Mbps
  • 聚合物包層光纖(PCF),最高速率 1 Gbps
  • 玻璃光纖(GOF),多模式,最高速率 10 Gbps
  • 玻璃光纖(GOF),單模式,最高速率 40 Gbps

 

工具與附件

工具與附件  

工具與附件

現場組裝光纖電纜。菲尼克斯電子的組裝工具可進行快速連接。

  • 適於所有光纖型號的工具
  • 採用機械對接,無需黏合或拋光
  • 配有實用附件的工具套件

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155