IP65 防護等級的平板電腦

平板電腦具備全方位 IP65 保護,可直接用於系統中。

全方位保護

可直接在系統中使用高性能工業電腦。

返回至 工業電腦

類別

搜尋範圍 IP65 防護等級的平板電腦

显示该分类下的所有产品

Designline 系列工業電腦外形體積輕薄、具有 IP65 防護等級和多點觸控功能,而且可以輕鬆地直接安裝在機器上。使用Designline IPC 可設計易於維護的個性化系統。

您的優勢

  • 採用美觀、先進的工業設計,為您更新設備或系統
  • 具有多點觸控能力,可實現直觀的手勢控制
  • 溫度範圍擴展到 -20° 至 +55°C
  • 處理器性能適合於應用:採用高能效 Intel® Core™ i7 或 Intel® Atom™ 處理器
  • IP65 防護等級和 VESA 100 安裝,符合人體工程學原理,可直接在設備上使用
  • 節省空間,厚度僅為 60 mm
  • 組件易於檢視,因此特別易於維護

安裝選項多樣,可靈活使用

安裝系統  

安裝靈活:Designline IPC

Designline 工業電腦自帶 VESA 100 支架,可直接安裝在機器上。這樣就能將設備作為硬體平台,用於製造執行系統等領域。
IPC 直接安裝在設備前端與視線平齊處,無需單獨提供殼體,從而也節省了空間。
所有重要元件都便於拆裝,便於維護。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務