編組終端和電位分配器

編組終端

緊密、簡單、直覺化跳接

利用創新顏色編碼系統實現訊號安全跳接,最多可減少 20% 的空間。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 編組終端和電位分配器

显示该分类下的所有产品

緊密型 PTRV 編組終端為自動化應用中的訊號跳接提供清晰明確的安排方式。透過分層簡化大量導線的接線工作,不同的層次可根據顏色區分。支持正面接線,可防止連接錯誤。

您的優勢

  • 緊密型設計大幅度提高訊號密度,可節省高達 20% 的空間
  • 導線和端子點的顏色分配可自由配置,安裝安全且直覺化
  • 2.3 mm 測試連接可自由觸及且在接線點之間處于居中位址,便於測試
  • 大表面、無間距標誌,便於矩陣識別
  • 可提供無執行桿的型號
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

根據顏色配置編組終端

根據您的要求配置編組終端

可在「用於裝配的編組終端」產品清單中輕鬆配置編組終端,只需按一下按鍵即可訂購。您也可選擇需配置的型號,並指定接線層每格的顏色。

選擇配置型號在「用於裝配的編組終端」產品清單中查尋產品
編組終端配置版本編組終端,4 位,左側顏色可自由配置,右側顏色:紅色
PTRV 4 /COL-RD 3001754
左側顏色可自由配置,右側顏色:白色
PTRV 4 /COL-WH 3001871
左側顏色:紅色,右側顏色可自由配置
PTRV 4 /RD-COL 3001872
左側顏色:白色,右側顏色可自由配置
PTRV 4 /WH-COL 3001874
左右側顏色均可自由配置,每層顏色相同
PTRV 4 /COL-COL 3001875
編組終端,8 位,左側顏色可自由配置,右側:上面 4 格紅色,下面 4 格白色
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
左側顏色可自由配置,右側:上面 4 格白色,下面 4 格紅色
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
左側:上面 4 格紅色,下面 4 格白色,右側顏色可自由配置
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
左側:上面 4 格白色,下面 4 格紅色,右側顏色可自由配置
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
左右側顏色均可自由配置,每層顏色相同
PTRV 8 /COL-COL 3001879

訂購範例

根據 DIN VDE 0815 標準,可按以下方式配置八層編組終端:

右側高層級 1 - 4 標為紅色,低層級 5 - 8 標為白色。左側各層的顏色應如下:
層級 1:藍
層級 2:紅
層級 3:灰
層級 4:黃
層級 5:綠
層級 6:棕
層級 7:白
層級 8:黑
從可配置產品中選擇訂單號碼 3001851 的 PTRV 8 /COL-RDWH。

2. 指定各層的顏色 
編組終端訂購範例訂購範例中的訂貨資料如下:
訂購號 / 層級 1 / 層級 2 / 層級 3 / 層級 4 / 層級 5 / 層級 6 / 層級 7 / 層級 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
可自由配置的編組插接板有十一種顏色可供選擇:
BU = 藍
RD = 紅
GY = 灰
YE = 黃
GN = 綠
BN = 棕
WH = 白
BK = 黑
VT = 藍紫
OG = 橘
PK = 粉紅

預裝配編組終端

預裝配編組終端  

根據顏色編碼的預裝配編組終端

也提供多種標準化顏色組合的預裝配編組終端,例如根據 DIN VDE 0815 標準。

電位分配器

輕鬆實現結構緊密的電位分配和供電  

輕鬆實現結構緊密的電位分配和供電

可利用 PTRVB ...-PV 接線端子進行最多 32 個接線位的電位分配,並可透過用於裝配的跳接器擴展為電位分配器模組。
利用 PTRVB …-FI 電位分配器可連接橫截面不超過 6 mm² 的導線並供應 37 A 電流。提供例如藍色和紅色型號,用於明確的電位分配。

可立即連接的插拔式 PTFIX 分配模組——輕鬆打開包裝、連接、完成!

使用可立即連接的插拔式分配模組,快速簡易地分配電位  

使用可立即連接的插拔式分配模組,快速簡易地分配電位

立即可連接的模組可快速組裝,不需手動橋接,讓您節省高達 80% 的時間。分配模組和饋電模組具有 6 個、12 和或 18 個端子點,並以十一種顏色予以分別,安裝安全且直覺化。

您可在接線端子、插拔式連接類別中找到更多有關插拔式分配模組的資訊

編組插接板

模組化編組插接板設計可提供最大訊號密度  

模組化編組插接板設計可提供最大訊號密度

PTMC 編組插接板設計合理,在自動化應用中進行跳接時,可實現最大訊號密度。模組化結構、精確的位數以及彩色矩陣元件,確保排列清晰、接線無錯誤。提供十一種顏色的個別化元件。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155