DC 連接技術

DC 連接技術

從模組到換流器

透過採用彈簧連接技術的 DC 連接器,確保光電系統接線永久安全。

返回至 光伏連接器

類別

搜尋範圍 DC 連接技術

显示该分类下的所有产品

面板貫通進線、連接器與種類齊全的附件——菲尼克斯電氣DC 產品系列可為您提供來自單一來源的創新型連接技術。除用於組裝 2.5 mm² 至 16 mm² 導體橫截面的快速連接器外,該系列還包括用於光電建築一體化 (BIPV) 的微型連接系統。

您的優勢

  • 免工具快速連接技術簡化了安裝
  • 多樣化產品組合適用於橫截面積 2.5 mm² 至 16 mm² 的電纜,具有高度靈活性
  • 來自單一來源的一致連接技術簡化了安裝和維護
  • 獨特的配合面可提供高水平防護等級,以防止交叉連接

DC 連接器

DC 連接器  

DC 連接器

菲尼克斯電氣的一件式 DC 連接器採用彈簧技術,無需使用專用工具即可迅速簡單地進行連接。快速連接技術確保了導體觸點永久安全可靠。

  • 電流最高 65 A
  • 電壓最高 1500 V
  • 對於 2.5 mm² 至 16 mm² 的導體橫截面,僅需兩種型號
  • IP66/IP68 防護

 

DC 設備連接

DC 設備連接技術  

DC 設備連接技術

在設備側,SUNCLIX DC 面板貫通進線也展示出優異的性能和品質。這款設備連接器具有針式插頭或插座型號,可用於裝配或預裝配。

  • 電流最高 40 A
  • 電壓最高 1500 V
  • 已預裝配或用於裝配
  • 適用於 2.5 mm² 至 6 mm² 的導體橫截面
  • IP65/IP66/IP68 防護

 

DC 電纜及附件

附件  

DC 電纜及附件

DC 電纜、方便現場安裝的工具與測試插頭、空位插頭、保護蓋和固定螺母使 DC 連接技術產品范圍更加完整。

  • 用於裝配的 DC 電纜和預裝配 DC 電纜
  • Y 型分配器
  • 剝線工具
  • IP68 保護蓋

 

高性價比 PV 面板連接技術

無絕緣體的 PCB 接線端子  

成本優化:無絕緣體的 PCB 接線端子

利用成本優化的無絕緣體的 PCB 接線端子,您可以快速、安全並重複地連接導體。接線端子針對 41 A 額定電流設計,特別適合 THR 焊接工藝。

光電建筑一體化 (BIPV)

具有太陽能立面的建築物  

整合式 PV 面板連接系統

太陽能能源生產趨勢已不僅僅局限於屋頂,而是通過整個建築物表面收集太陽能。SUNCLIX mini便是菲尼克斯電氣專為整合式 PV 面板提供的一種極其緊湊的 DC 連接系統,以適應這一趨勢的需要。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155