用於串單元匯流器的解決方案

總覽

地面安裝式光電系統  

地面安裝式光電系統

  • 規劃人員和系統操作人員面臨的挑戰是要對規劃的系統產出和系統可用性進行優化。
  • 菲尼克斯電氣的串單元匯流箱可以保證您使用經過測試的解決方案,因而也保證了您的安全。
  • 此外,優勢還包括簡化安裝、便於整合到系統基礎設施中。

應用

《光子》(Photon) 雜誌的調查結果顯示,多名專家都認為德國 70% 的光電系統均存在供電不足的情況。由於裝配錯誤,光電系統實現預測的產量和投資回報的時間會晚於預期。此時,無法通過饋電補償實現償還預期。

正在與客戶談話的員工  

串單元匯流箱的正確設計是關鍵因素

串單元匯流箱 (SCB) 利用其功能,即連接、量測和保護,成為實現光電系統更具成本效益的設計和長期可用性的關鍵部件。但是,選擇 SCB 的基礎通常是成本。對品質和使用壽命則考慮得較少。

為了獲得更安全、品質更好的匯流箱,規劃人員和安裝工程師必須考慮符合標準的產品。開關設備標準 EN 61439 描述了適用於 SCB 的設計、組件選擇和需要的測試。標準還要求提供有關技術屬性和運行條件,以及用於實現正確安裝和維護的綜合性文檔。所有資訊均應以安裝說明的形式隨設備提供,語言應為安裝現場所在國家或地區的語言。

解決方案

菲尼克斯電氣的開關和控制設備組件能夠確保光電系統無錯誤運行。利用經過優化調整的組件和通訊介面,您可以將串單元匯流箱快速方便地連接到上層電站管理系統。來自本公司相關部門的專家組成的專業團隊將與作為客戶的您聯合開發個人化解決方案。

與客戶共同進行的前期開發說明  

適用於各類客戶要求的控制櫃解決方案

開發
在前期開發說明期間,所有部門均與我們的客戶緊密合作,以採取可能的最佳方式滿足所需的要求。在早期階段,即可確定特定的挑戰。這使得開發過程能夠以面向目標的高效率方式完成。

前期說明完成后,即開始設計階段。原型機製造完成並通過特定測試過程後,本階段完成。這一階段的發現用於進一步優化解決方案。

測試過程
例如,藉助溫度測試來偵測熱點。這樣,可以最佳方式安排所有組件。因此,可以消除熱超載造成的故障。

原型機會在我們自己的測試實驗室中接受電氣和機械測試。這些測試確保了解決方案能夠在目標安裝環境中無錯誤運行。

串單元匯流箱溫度記錄儀圖像比較  

由於控制櫃針對溫度進行了優化設計,消除了熱超載導致的故障。

製造
成功完成開發階段的所有相關測試後,即可開始生產。組件在一體化流程系統中製造,以高效實施各單獨步驟。您可以快速靈活回應變化的設計和批次量。品質保證所需的資訊可一目了然,從而確保了生產和組裝平穩運行。

 

品質
生產線上,使用工具保證所有部件均能夠以重複精確度生產。使用具有扭力控制功能的螺絲起子,確保安全可靠連接。因此,可確保各單獨 SCB 品質均一致。在最終生產步驟,依據 IEC 61439 進行最終測試。其後便可生成測試報告。所有開關和控制設備組件,以及其中包含的組件均具有序號,使得這些組件在任何時候都具有唯一的識別方式。

緊湊型 SCB 和新一代 SCB  

兩種智慧解決方案概念:配有控制盒外串單元保險絲的 SCB,適用於 32 個串單元,以及配有標準串單元保險絲的 SCB,適用於 16 個串單元

您的優勢

  • 應用導向分析與諮詢
  • 最佳化突波保護定位
  • 採用最佳連接技術與合適的組件
  • 降低成本和接線所需的工作量。
  • 現場無需獨立的電源裝置
  • 緊湊型設計,節省安裝空間
  • 應用導向分析與諮詢

產品

描述型號訂單號碼
配有 Inline 保險絲,適用於 32 個串單元的串單元匯流箱SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
配有標準串單元保險絲,適用於 16 個串單元的串單元匯流箱SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
描述型號訂單號碼
配有 Inline 保險絲,適用於 32 個串單元的串單元匯流箱SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
配有標準串單元保險絲,適用於 16 個串單元的串單元匯流箱SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: