緊湊型設備正面連接技術

有限空間,無限連接

有限空間,無限連接

我們的插拔式連接器採用緊湊型設計並具有高堆疊密度,為您的設備正面接線方式設計創造了無限可能。

使用菲尼克斯電氣的插拔式連接器和 PCB 接線端子,可以在設備正面和外殼中進行良好的整合。緊湊型聯接頭與插座組合使用,造就了新的產品設計和發展機遇。

您的優勢

  • 規格減小,節省空間
  • 鎖緊 & 釋放系統的頂出桿隨時可用,維護方便
  • 採用插拔式連接,連接和斷開操作更快速
  • 採用創新的鎖定系統,在發生強振情況時可確保安全

鎖緊 & 釋放系統——更安全,更節省空間

鎖緊 & 釋放系統——更安全,更節省空間  

DFMC 插頭和帶鎖緊 & 釋放系統的 DMC 外殼

鎖緊 & 釋放操作桿系統可自動鎖定,並帶有易用的插拔式連接器釋放機構。使用該系統可輕易將緊湊型可回流焊接針腳條整合到 SMT 過程中。

  • 設計高度僅 13.25 mm
  • 用於剛性和柔性導線的插拔式連接
  • 導體橫截面最大 1.5 mm²
  • 針距 3.5 mm

正面導線連接——有限空間內的設備正面接線

使用可並列安裝的接線端子,實現最佳的空間利用  

可並列安裝的 SPT PCB 接線端子

SPT 系列可並列安裝接線端子外形十分緊湊,可提供最大的夾持空間。

  • 插拔式連接可實現易用、快速的導線連接
  • 大尺寸標籤和印刷區域
  • 導體橫截面最大 2.5 mm²
  • 從單一操作方向即可連接和斷開導線

多導線連接——極為簡單緊湊

兩條導線,一個電位——極為簡單緊湊  

使用 TVFKC 插頭,將兩條導線正面連接到一個電位

採用 TWIN 插拔式連接器,可以非常方便地將兩條導線連接到一個端子點上,佔用空間極小。

  • 藉助免工具插拔式連接技術,實現快速連接
  • 通過接點上的兩條導線,可快速簡便地接通回路
  • 導體橫截面最大 2.5 mm²

您是否想瞭解更多?

點擊下面的按鈕,瞭解關於資料、訊號和電力傳輸設備連接的更多資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155