导线标记 - UC-WMC 1,9 (15X4) GN CUS - 0828018

导线标记, 可订购: 标签纸, 绿色, 根据客户要求标识, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 1.2 ... 1.9 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm, 标签数: 20

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0828018
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356472142
每件重量(不包含包裝) 9.689 g
海關稅則號 49119900
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋