Konvertörler ve şebeke beslemesi

Konvertörler ve şebeke beslemesi

Standarda uyumlu besleme

Besleme için anahtar teslim çözümler şebekedeki olaylara esnek şekilde tepki verebilmenizi sağlar.

Geri Rüzgar türbini jeneratörleri

Kategori

Üretilen enerjinin güç şebekesine verilmesinde güncel zorunluluklar birkaç yıl öncesine göre çok daha güçtür. Şebeke kararlılığını sağlamak için neredeyse her ülke şebeke besleme düzenlemelerini büyük oranda katılaştırmıştır. Her WTG veya rüzgar çiftliğinde bağımsız bir besleme yönetim sistemi gerekmektedir.

Phoenix Contact besleme yönetimi ve şebeke izlemesi için anahtar teslim çözümler sağlayarak bu zorunlulukları standartlara uygun sistemlerle karşılamanızı sağlar.

Avantajlarınız

  • Her kesite uygun çözümler kullanarak güç elektroniğinin güvenli bağlantısı
  • Uzak talep fonksiyonuyla yönetilmesi kolay tesis koruması
  • Besleme yönetim sistemiyle yönetmeliklere uygun besleme

Bağlantı teknolojisi

Phoenix Contact'tan bağlantı teknolojisi  

Tesisinizin boyutuna uygun doğru bağlantı teknolojisi

EMC nedeniyle veri ve sinyal haberleşmesi için konvertörde daha zor koşullar karşılanmalıdır.

Ayrıca PCB bağlantı teknolojisi doğru tasarlanmalıdır ve 125 A akımları iletebilmelidir.

Tesisinizin boyutu veya uymanız gereken lokal yönetmelikler ne olursa olsun bizde doğru teknolojiyi bulabilirsiniz.

Koruma ve dağıtım

Yıldırım darbelerine karşı koruma için komponentler  

Yıldırım darbelerinden kaynaklanan hasara karşı güvenilir koruma

Açık konumları nedeniyle WTG'ler yıldırım düşmelerine karşı yüksek risk altındadır.

POWERTRAB ile Phoenix Contact son derece dayanıklı yüksek performanslı tip 1 yıldırım arestörü sunarak tesisinizi aşırı gerilim kaynaklı hasarlara karşı korumaktadır.

Yüksek akımların elektronik devrelerine hızlı ve kolay aktarımı söz konusu olduğunda CLIPLINE complete serisi her ihtiyaca uygun ideal çözümü sağlamaktadır.

Şebeke beslemesi

Rüzgar türbini jeneratörünün zemininde trafo merkezi  

Şebeke beslemesi için anahtar teslim çözümler

Yenilemeden yeni sistemlere: Phoenix Contact'ın WTG'nizin şebeke beslemesine yönelik anahtar teslim çözümleriyle lokal yönetmelikler standartlara uygun ve herşeyden önemlisi etkin şekilde karşılanır.

Örneğin PACT RCP akım trafoları şebeke beslemesinin her yönünü kapsayan zaman kazandıran retrofit çözümünün kalbidir.

Her anında standarda uygun şebeke beslemesi

Modern WTG'ler şebeke dalgalanmalarını dolayısıyla şebeke kararlılığını da dengelemek zorundadır. Örneğin Almanya'da VDE-AR-N 4105 bazlı şebeke bağlantı zorunluluklarını karşılamalıdırlar. Şebekenin durum değerlerini toplayan ve gerektiğinde tanımlı prosedürlere uygun olarak acil duruş gerçekleştiren şebeke ve tesis korumasını içermelidirler.

Bu gereksinimlere paralel olarak WTG'nin kesintisiz çalışması sağlanmalı ve aynı zamanda şebeke sürekli izlenmelidir. Phoenix Contact'ın besleme yönetimi çözümleri güç şebekesini sürekli izleyerek tesis kontrol sisteminin şebekedeki olaylara tepki verebilmesini sağlamak için kullanılabilir.

Standarda uygun şebeke beslemesi için çözüm

Phoenix Contact'ın besleme yönetimi çözümleri şebekedeki olaylara tepki verebilmek için kullanılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat