Güneş projelerini programlama çözümü

Genel bakış

Solarworx yazılım kütüphanesi  

Solarworx yazılım kütüphanesi

  • Fotovoltaik sistemlerin güvenilir işletimi için tüm komponentlerin zor koşullara dayanabilmesi gerekir.
  • Hazır fonksiyon blokları invertörlerin veya enerji ölçüm cihazlarının kolay devreye alınmasını sağlar.
  • Sistem integratörleri ve kullanıcılar SunSpec® uyumlu fonksiyon bloklarından yararlanır.

Uygulama

Fotovoltaik sistemlerin ekonomikliğini garantilemek için tüm komponentlerin zor ortam koşullarına uzun dönem dayanması gerekir. Bununla birlikte en iyi donanım bile ancak gerekli yazılım tam olarak geliştirilmiş ve test edilmiş ise kolay şekilde devreye alınabilir.

Mevcut fonksiyon blokları kullanıcıya farklı invertörleri veya enerji ölçüm cihazlarını karmaşık protokol analizi yapmadan kullanma imkanı sunar. Böylece programlama söz konusu olduğunda odak noktası veri işleme ve haberleşme üzerinde olur.

Çözüm

Solarworx'te fonksiyon blokları  

Hazır fonksiyon blokları fotovoltaik projelerin uygulanmasını kolaylaştırır

Phoenix Contact fotovoltaik sistemler için fonksiyonlarla sürekli genişletilebilen yazılım kütüphaneleri sağlamaktadır.

Hazır fonksiyon blokları invertörlerle kolay haberleşme sağlar. Örneğin seri numarası veya tip gibi genel invertör bilgilerinin okunmasını sağlarlar. Ayrıca fotovoltaik takip sistemleri de kontrol edilebilir ve tüm standart AC ve DC ölçüm değerleri belirlenebilir, ör: anlık besleme gücü veya verim. Invertöre özgü olayları ve durum mesajlarını elde etmek bile sorun değildir. Portföy fonksiyon blokları ve fotovoltaik sistemin reaktif güç beslemesini kontrol eden bir program şablonuyla tamamlanır.

Phoenix Contact SunSpec® açık standardını kullanan sistem entegratörleri ve kullanıcıları bunlarla uyumlu fonksiyon bloklarıyla destekler. SunSpec® kullanıcı organizasyonunun resmi sertifikalandırması 2016 içinde gerçekleşecektir.

SunSpec® Alliance güneş endüstrisinde 70'in üzerinde katılımcının yer aldığı küresel bir organizasyondur. Amacı Plug&Play çözümüne olanak veren haberleşme standartlarını tanımlamaktır. Bu güneş enerjili sistemlerin maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltarak yatırımcılara daha cazip hale gelmesini sağlar.

Avantajlarınız

  • Ön programlı fonksiyon blokları sayesinde azalan mühendislik
  • Kapsamlı fonksiyon blok testleri sayesinde fotovoltaik sistemlerin güvenli çalışması
  • Uluslararası IEC 61131 programlama standardı sayesinde esneklik
  • Blok kütüphanesinin düzenli genişlemesi sayesinde sürekli artan fonksiyon kapsamı

Ürünler

TanımTipSipariş numarası
Fotovoltaik projelerin uygulanması için özel olarak geliştirilmiş lisanssız PC Worx yazılım kütüphaneleriSOLARWORX2403108
Diğer üreticilerin cihazlarıyla haberleşme sağlayan SolarAdvanced blok kütüphanesi, lisans anahtarı SD karttadırSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Reaktif güç kontrolü için SolarAdvanced ve SolarControl blok kütüphaneleri, lisans anahtarı SD karttadırSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
TanımTipSipariş numarası
Fotovoltaik projelerin uygulanması için özel olarak geliştirilmiş lisanssız PC Worx yazılım kütüphaneleriSOLARWORX
Diğer üreticilerin cihazlarıyla haberleşme sağlayan SolarAdvanced blok kütüphanesi, lisans anahtarı SD karttadırSD FLASH 2GB APPLIC A
Reaktif güç kontrolü için SolarAdvanced ve SolarControl blok kütüphaneleri, lisans anahtarı SD karttadırSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300
Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat