Çatıya monte sistemler için izleme çözümü

Genel bakış

Çatıya monte sistem ve personel  

Çatıya monte sistemlerin izlemesi

  • Fotovoltaik sistemlerin optimum çalışması için yatırımcıların ve operatörlerin sistem izleme çözümlerine ve görüntülemeye ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır.
  • PV Monitor+ izleme yazılımı gerilim ve akım bilgilerini toplar ve bunları haberleşme modülü üzerinden modüler kontrolöre iletir.
  • Bu değerler belirlenen parametrelerin altına veya üstüne çıkarsa metin mesajı biçiminde bir alarm alır ve gerekirse müdahale edebilirsiniz.

Uygulama

Tarımsal üretim binası  

Erken hata tespiti sistem verimini ekonomik şekilde korur

Fotovoltaik sistemlerin optimum maliyetlendirmesi için düzenli aralıklarla besleme sayacındaki sistem veriminin düzenli kontrolü yeterli değildir. Bu yöntemde kısa süreli sapmalar kaydedilmez. Ayrıca izlenen minimum verimle sebep arasındaki kronolojik bağlantı tam kesinlikle belirlenemez.

Ayrıca sistemde hatanın tespiti oldukça zaman alıcıdır çünkü besleme sayacı sistem hakkında sadece genel bir bilgi verir. Sistem sorunlarının erken tespit edilmesi nedenlerin ortadan kaldırılması ve uzun dönemli verim düşüşlerini önlemenin tek yoludur.

Sistem hatalarının hızlı tespit edilmesi ve tam yerinin belirlenmesi için ön şartlar
Normal çalışmadan sapmaları hızlı tespit etmek için aşağıdaki ön şartlar sağlanmalıdır:

  • DC ve AC tarafında performans verilerinin sürekli izlenmesi.
  • Dizi seviyesinde verim ölçümü. Panel seviyesinde ölçüm idealdir ancak ekonomik ve teknik nedenlerle uygulanamaz.
  • Web arayüzü üzerinden mobil operatör panelleriyle çağrılan performans verileriyle görüntüleme.
  • Operasyon sapmalarında işletme personelinin hızlı bilgilendirilmesi (ör: SMS veya e-posta ile)

Çözüm

Sekiz hat için gerilim ölçüm modülleri  

Sekiz hat için gerilim ölçüm modülleri

DC izleme
SOLARCHECK akım ve gerilim için çeşitli ölçüm birimlerinden oluşur. Ilgili haberleşme ünitesi ölçüm sinyallerini birleştirir ve üst kademe kontrolöre iletir. SOLARCHECK sistemi modüler olarak tasarlanır ve sistemin boyutu ve bağlantılarına tam olarak uyarlanabilir. Veri kabloları sahadaki cihazlara besleme de taşıdığı için sadece tek bir merkezi güç kaynağı gereklidir.

AC izleme
EMpro enerji sayacı gerilim, akım, güç, tüketim seviyeleri, harmonik salınımlar ve ağ asimetrileri gibi elektriksel parametreleri ölçer ve analiz eder.

PV Monitor+  

PV Monitor+ ile sistemlerinizin uzun süreli verimliliğini 500 kW nominal güce kadar güvence altına alabilirsiniz.

Modülerlik
PV Monitor+ yazılımı 1 - 512 dizinin verisini alabilir. Doğru dizi sayısı her zaman doğru parametrelendirmeyle birlikte görüntülenecektir. Sonradan daha fazla dizi eklenebilir.

Web görüntüleme
PV Monitor+ özel bir programlama bilgisi olmadan kullanılabilir. PV Monitor+ ile toplanan PV sistem verileri lisanssız her zaman kullanılabilir. Veri SD kartta CSV formatında depolanır ve, ya FTP üzerinden okunur ya da e-posta ile gönderilir.

Topoloji: fotovoltaik çatıya monte sistemler için izleme çözümü

Fotovoltaik çatıya monte sistemler için izleme çözümü

Avantajlarınız

  • Programlama bilgisi olmadan hızlı ve kolay devreye alma
  • Dayanıklı endüstriyel komponentler sayesinde sürdürülebilir ve uzun ömürlü çözüm
  • Metin mesajıyla gelen alarm sayesinde bilgi her zaman parmağınızın ucunda

Ürünler

TanımTipSipariş numarası
Fotovoltaik sistemin tüm önemli performans verilerinin web arayüzü üzerinden değerlendirilmesi için kontrolör tabanlı uygulama programı. SD kartta saklanır.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
Küçük ölçekli kontrolörILC 191 ME/AN2700074
Enerji ölçüm cihazıEEM-MA2502901363
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntenPSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
Haberleşme modülüSCK-C-MODBUS2901674
Akım ölçüm modülü 8 diziSCK-M-I-8S-20A2903241
Akım ölçüm modülü 4 diziSCK-M-I-4S-20A2903242
Gerilim ölçüm modülüSCK-M-U-1500V2903591
TanımTipSipariş numarası
Fotovoltaik sistemin tüm önemli performans verilerinin web arayüzü üzerinden değerlendirilmesi için kontrolör tabanlı uygulama programı. SD kartta saklanır.SD / 2GB SOL-PV-MON
Küçük ölçekli kontrolörILC 191 ME/AN
Enerji ölçüm cihazıEEM-MA250
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntenPSI-GSM/UMTS-QB-ANT
Haberleşme modülüSCK-C-MODBUS
Akım ölçüm modülü 8 diziSCK-M-I-8S-20A
Akım ölçüm modülü 4 diziSCK-M-I-4S-20A
Gerilim ölçüm modülüSCK-M-U-1500V

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300
Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat