Bina entegrasyonu

Bina entegrasyonu

Bağlantı ve birleştirme

Minyatür bağlantı sistemi bina entegrasyonundaki bağlantı teknolojisi gerekliliklerini karşılar.

Güneş enerjisini sadece çatıdan değil binanın tüm yüzeyinden absorbe eder: Phoenix Contact fotovoltaik enerji üretimindeki bu trend için minyatür DC bağlantı sistemi geliştirmiştir.

Bu binanın ön cephesini kullanarak enerji üretmenizi sağlar. Çoğunlukla sınırlı olan alan binaya entegre fotovoltaik paneller için özel bağlantı teknolojisi gerektirmektedir. Phoenix Contact'ın minyatür bağlantı sistemi bu gereklilikleri mükemmel karşılar.

Avantajlarınız

  • Çok ince tasarım
  • 2.5 mm² kablo kesitine uygun
  • Pierce bağlantı teknolojili hızlı bağlantı
  • 15 A akım ve 1000 V gerilime kadar tasarlanmıştır
  • IP68 koruma sınıfı sayesinde çok yönlü koruma

Binaya entegre panellerin bağlantısı

Binaya entegre paneller için bağlantı kutusu  

Müşteri ihtiyaçlarına uygun bağlantı kutusu genişliği

Pozisyon başına bir modül bağlantı kutusu kullanılır. Her iki modül bağlantı kutusu binaya entegre panele entegre edilir ve macunla mühürlenir.

Uyarlanabilir genişlikleri modül bağlantı kutularının kolay entegre edilmesini sağlar.

Kompakt bağlantı teknolojisi

Binaya entegre paneller için minyatür DC bağlantı teknolojisi  

Binaya entegre paneller için minyatür bağlantı teknolojisi

Konnektörlerin kompakt tasarımı fotovoltaik panellerini arkasına gizlenmiş montaj veya cephe profillerinin içine montaj sağlar. Bağlantı hızlı ve kolaydır ve özel alet gerektirmez.

Ters akımlara karşı koruma

Binaya entegre paneller için diyot kutusu  

DC dizi diyotları sayesinde ters akımlara karşı güvenilir koruma

Gölge nedeniyle fotovoltaik panellerde ters akımlar oluşabilir. Stabil muhafaza ve DC dizi diyotun yassı tasarımı binaya entegre paneller arasında güvenli akım geçişini sağlar.

Panelleri 1000 V 5 A'e kadar ters akımlara karşı korur. Maksimum ters gerilim 2200 V'tur.

BIPV için bağlantı teknolojisi

Bağlantı kutusundan dizi diyotuna, tüm komponentler bina cephesine görünmeyecek şekilde gizlenir.

Binaya entegre paneller için minyatür bağlantı sistemi

Minyatür bağlantı sistemi sınırlı alanda bile güvenilir bir bağlantı teknolojisi sunmaktadır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat