Mikro invertörler

Mikro invertörler

Montaj basitleşir

Yeni bağlantı sistemiyle AC ve DC tarafındaki mikro invertörlerin bağlantısını yapabilirsiniz.

Mikro invertörler doğrudan fotovoltaik panellere monte edilir. Böylece gölgeler veya diğer performans düşüren olaylar diğer panelleri etkilemez. Bu daha yüksek verim elde etmek için kullanılır.

Paneller arası karmaşık bağlantılara da gerek kalmaz. Mikro invertörleriniz için üniversal ve montajı kolay bir bağlantı teknolojisi arayışı içinde misiniz?. Phoenix Contact'ın mikro invertörlere yönelik yeni bağlantı sistemi bu gereksinimler için özel olarak geliştirilmiştir. Ihityaçlarınıza uygun olarak hazır montajlı temin edilir ve Tak ve Çalıştır mantığıyla sahada kullanıcı dostu montaj sağlar.

Avantajlarınız

  • 3-pinli kodlu pin konnektör yapısı (ters polarite korumalı)
  • SUNCLIX kontaklarla maksimum güvenilirlik
  • 500 W çıkışlı mikro invertörlerin kullanımı mümkündür
  • Mikro invertörlerin AC ve DC tarafı için kararlı bağlantı sistemi

Cihaz bağlantısı

Uygulamada mikro invertör  

Mikro invertörler sayesinde panel seviyesinde optimum performans

SUNCLIX DC konnektörlerle panel tarafında yüksek performans ve maksimum kaliteye ulaşırsınız.

AC bağlantı teknolojisi

Mikro invertörler için AC bağlantı teknolojisi  

Mikro invertörlerle kullanım için özel tasarlanmış AC-Y dağıtıcı

AC Y-konnektör ters polarite riski olmadan birlikte trunk hattı üzerinden bağlanan iki 3-pinli konnektör ve soketten oluşur.

Trunk hattını taşımasına ek olarak soket tarafı invertör bağlantısını sağlayan drop hattını da taşır.

Şebeke bağlantısı

Uygulamada mikro invertörler için şebeke bağlantısı  

Şebeke konnektörleri akımın şebekeyi beslemesini sağlar

Şebeke konnektörleri fotovoltaik sistem ve şebeke arasında bağlantı sağlar.

Sistem yapısına bağlı olarak şebeke, AC Y-konnektörün konnektör veya soket tarafı üzerinden bağlanabilir. Açık kablo ucu ya bir dağıtım kutusuna ya da kablo rakoru üzerinden servis panosuna bağlanır.

Mikro inverterlerin bağlanması

Mikro invertörleriyle her panel, bölge kısmi gölgede olsun veya olmasın her zaman optimum çalışma noktasındadır.

Dizi invertör yapılarının aksine mikro invertörler kullanarak toplam sistem verimi %20 arttırılabilir. Phoenix Contact'ın yeni bağlantı sistemiyle AC ve DC tarafındaki mikro invertörlerin bağlantısını yapabilirsiniz.

Mikro invertörler için bağlantı teknolojisi

Mikro invertörlerin AC ve DC tarafı için kararlı bağlantı teknolojisi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat