Genel bakisa dön

Fieldbus haberleşmesi için ürünlerimiz

SHDSL modemTypeSipariş numarası
PROFIBUS genişletici, PROFIBUS arayüzlü SHDSL sabit hat modemi, iletim uzaklığı 20 km'ye kadar, iletim hızı 1.5 Mbps'ye kadarPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET genişletici, ETHERNET arayüzlü SHDSL sabit hat modemi, iletim uzaklığı 20 km'ye kadar, iletim hızı 30 Mbps'ye kadarPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSL modemTypeSipariş numarası
PROFIBUS genişletici, PROFIBUS arayüzlü SHDSL sabit hat modemi, iletim uzaklığı 20 km'ye kadar, iletim hızı 1.5 Mbps'ye kadarPSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET genişletici, ETHERNET arayüzlü SHDSL sabit hat modemi, iletim uzaklığı 20 km'ye kadar, iletim hızı 30 Mbps'ye kadarPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Bus modülüTipSipariş numarası
PROFIBUS bus modülü, DP/V1, 8 dijital girişli, 24 V ve 4 dijital çıkışlı, entegre 500 mAIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet (Modbus/TCP (UDP)) bus modülü, 8 dijital girişli, 24 V ve 4 dijital çıkışlı, entegre 500 mAIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Bus modülüTipSipariş numarası
PROFIBUS bus modülü, DP/V1, 8 dijital girişli, 24 V ve 4 dijital çıkışlı, entegre 500 mAIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet (Modbus/TCP (UDP)) bus modülü, 8 dijital girişli, 24 V ve 4 dijital çıkışlı, entegre 500 mAIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Genişleme modülleri

Fieldbus multiplexer ve bus modülleri için genişleme modülleri aşağıdaki linkte bulunabilir.

24 V DC besleme için aşırı gerilim korumaTipSipariş numarası
Tek fazlı besleme için tip 3 cihaz koruması fiş ve taban elamanından oluşur ve DIN rayına monte edilebilirPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
24 V DC besleme için aşırı gerilim korumaTipSipariş numarası
Tek fazlı besleme için tip 3 cihaz koruması fiş ve taban elamanından oluşur ve DIN rayına monte edilebilirPT 2-PE/S-24AC/FM
SHDLS uygulamaları için aşırı gerilim korumaTipSipariş numarası
İki SHDSL telekomünikasyon arayüzü için aşırı gerilim korumalı fiş, RJ45 (RJ12/RJ11) ve geçmeli vidalı klemensler, alternatif olarak DIN rayına monte edilebilirDT-TELE-SHDSL2801593
SHDLS uygulamaları için aşırı gerilim korumaTipSipariş numarası
İki SHDSL telekomünikasyon arayüzü için aşırı gerilim korumalı fiş, RJ45 (RJ12/RJ11) ve geçmeli vidalı klemensler, alternatif olarak DIN rayına monte edilebilirDT-TELE-SHDSL

PROFIBUS için altyapı komponentleri

PROFIBUS altyapı komponentlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte bulunabilir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Fieldbus haberleşmesi için ürünlerimiz

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat