Mevcut ana kablo üzerinden fieldbus haberleşmesi

Mevcut ana kablo üzerinden fieldbus haberleşmesi

Fieldbus teknolojisi içim boş damarların kullanılması

Düşük montaj işçiliği, ekonomik ağ entegrasyonu, fieldbus teknolojisi sayesinde esneklik.

Avantajlarınız

  • Ana kablo tesisatındaki boş damarların kullanımıyla düşük montaj maliyeti.
  • Kolay montaj ve devreye alma sayesinde üretimde minimum duruş
  • Optimum iletim kalitesi sayesinde 20 km'ye kadar geniş uygulama sahası
  • Genişletilebilir, entegre fieldbus kurulumu sayesinde gelecekten bağımsız
  • Denenmiş ve test edilmiş çözüm – yıllardır büyük Alman kimya şirketlerinde kullanımdadır

Uygulama

Proses mühendisliği sisteminin uzun işletme ömrü boyunca sistem bölümleri sürekli optimize edilir ve genişletilir, saha teknolojisi ve kontrol teknolojisi de yenilenir. Bununla birlikte switch odaları hep aynı yerde kalır ve kabloların tüm işletme ömrü boyunca çalışması beklenir. Er veya geç operatörler yıllar önce planlanmış rezervlerin, örneğin ana kabloların tükenmesi sorunuyla karşılaşacaktır.

Bu sorun için birkaç seçenek vardır, bunlardan biri modern bus teknolojisidir. Bu durumda PROFIBUS veya Ethernet türevleri anahtar rol oynar.

Klasik kullanılan çok kutuplu ana kablolar fieldbus uyumlu değildir. Günümüze kadar bu teknoloji kullanıldıysa uzman personel tarafından özel kabloların (ekranlı, delikli damar çiftleri) döşenmesi gerekir. Akabinde oluşan yüksek montaj maliyetleri ve üretimdeki uzun süreli duruşlar operatörlere önemli bir gider kalemi olarak geri dönmektedir.

Sahadan kontrol merkezine tipik sinyal iletimi  

Sahadan kontrol merkezine tipik sinyal iletimi

Çözüm

Endüstriyel PROFIBUS veya Ethernet genişleticiler  

Endüstriyel PROFIBUS veya Ethernet genişletici

Basit bir hile Phoenix Contact'ın PROFIBUS veya Ethernet haberleşmesinde ana kablonun son iki boş damarını kullanabilmesini sağlar.

Bu çözüm ekransız ve kablo tipini dikkate almadan kilometreler boyunca çalışır. Bu, PROFIBUS veya Ethernet sinyalinin son derece kararlı olan SHSDL teknolojisine çevrilmesidir.

Başlangıç olarak bus sinyali bir SHDSL sinyaline (Simetrik Dijital Abone Hattı) çevrilir ve iletildiği anda tekrar bus sinyaline çevrilir.

Bu kablo rotasındaki haberleşme şeffaftır ve master tarafından algılanmaz. Böylece cihazların GSD veya DTM dosyası üzerinden zaman alıcı entegrasyonu ve konfigürasyonu tarihe karışmıştır.

Endüstriyel genişleticilerle seri data iletimi  

Endüstriyel genişleticiler seri datayı uzak I/O istasyonuna taşımak için son damar çiftini kullanır

Bir fieldbus bağlantısı kurulduğunda aşağıdaki seçeneklere sahip olursunuz:

  • Ya sahaya uzak I/O sistemi ve kontrol merkezine fieldbus master kurulur
  • ya da sinyaller multiplexer ile sahadan toplanır ve kontrol merkezindeki boş IO kartlarına köprülenir.
solda: hat yapısı (2-telli) / sağda: noktadan noktaya bağlantı (2-telli)  

solda: hat yapısı (2-telli) / sağda: noktadan noktaya bağlantı (2-telli)

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat