Tank çiftlikleri

Tank çiftlikleri

Kararlı izleme

Tank ve valf izlemede çözüm uzmanlığımızdan ve geniş ürün gamımızdan yararlanın.

Tank çiftlikleri genellikle farklı ölçüde tanklardan oluşur, bazen depo kapasitesi 100,000 m3'ü bulabilir. Tankların dolumu ve boşaltımı sürekli izlenmelidir ve güvenilir bir yüksek debi koruması tesis edilmelidir. Bu amaçla otomatik valf konumu izlemesi esastır.

Güvenli, modüler kontrol ve I/O sistemleri, uzaktan kontrol ve bakım teknolojisi ve ex bölgeye uygun sinyal koşullayıcılarla Phoenix Contact depo tanklarının otomasyonunda geniş bir portföy sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Yüksek debi koruması için SIL onaylı teknolojiye sahip emniyet
  • I/O teknolojisiyle NAMUR'a uygun standartlaşmış sensör haberleşmesi
  • Geniş ürün gamı ve çözüm ve endüstriyel sektör bilgisi sayesinde tank ve valf izlemede tek partner

Valf pozisyonun izlenmesi

Valf konumu izleme çözümü  

Valf konumu izleme çözümü

Boru hattınızda ve taşıma sisteminizde arıza oranını ve dolayısıyla maliyetleri düşürün.

NAMUR valf konumu sensörleri için modüler izleme çözümü sahadan tüm süreçlerin sürekli onaylanması ve değerlendirilmesini sağlar.

Yüksek debi koruması

Yüksek debi koruması için kontrol teknolojisi ve emniyet komponentleri  

Yüksek debi koruması için kontrol teknolojisi ve emniyet komponentleri

Otomatik tank dolumu birçok avantaj sunar. Bununla birlikte kesinlikle güvenilir yüksek debi koruması için SIL 2'ye uygun bağımsız bir emniyet sistemi kurulmalıdır.

Giriş valflerinin güvenilir anahtarlaması için kesin olan tek yol budur. Phoenix Contact bu amaçla yedekli kontrol teknolojisi ve emniyet komponentleri olan çözümler sunmaktadır.

Seviye izleme

Personel tankın dolum seviyesini kontrol eder  

Dolum seviyelerini izleyin ve hızlı tepki verin

Etkin tank çiftliği yönetimi için dolum seviyeleri, sıcaklıkları ve basıncı sürekli izlemelisiniz. Özellikle ex bölgedeki farklı sensörlerden oluşan sistem ilgili ölçüm değerlerini kaydeder.

Bu sinyalleri hızlı iletmek ve tepki vermek için size doğru kontrol ve haberleşme paketini sunuyoruz.

Otomatik tank çiftliği yönetimi için komple çözümler

Fonksiyonel emniyet için SIL onaylı geniş ürün portföyü, Ex i sinyal koşullayıcılar ve modüler kontrol sistemleriyle
etkin bir seviye kontrol oluşturabilirsiniz.

Yüksek debi koruması acil durumda emniyet valfini kontrol eden ve taşınan malzemenin akışını anında kesen seviye kontrol sistemine paralel kurulabilir.

Otomatik tank çiftliği yönetimi için komple çözümler  

Phoenix Contact'ın komple çözümleri sayesinde tank çiftliği yönetimini etkin ve güvenli şekilde otomatikleştirebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat