Ölçüm noktaları ve lokal tanklar

Ölçüm noktaları ve lokal tanklar

Gözünüz kalite ve nicelikte olsun

Ek işlem için taşınacak malzemeyi veya tank deposunu izleyin.

Kalite ve debinin düzenli izlenmesi ve kontrolü, üretim sahasından işlenmek üzere çıkan veya depolama tanklarına nakledilen malzemede kaçak kontrolü yapmak gereklidir. Standartlaştırılmış ölçüm prosedürleri, örneğin API'ya göre elektronik ekipmanda eşit standartta veri işleme öngörür.

Phoenix Contact tüm sinyal tipleri için modüler kontrol ve I/O çözümleri sunmaktadır. Özel fonksiyon bloğu kütüphaneleri ölçüm istasyonlarının entegrasyonunu basitleştirir. Depolama tanklarının otomatik dolum ve boşaltımı için izleme çözümleri de bulabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Yaygın tüm protokollerin desteklenmesi sayesinde tüm saha cihazları için modüler bir çözüm
  • API standardına uygun izleme teknolojisiyle kalite ve niceliğin sürekli kontrolü
  • Özel fonksiyon blokları sayesinde karmaşık hesaplamalarda hızlı mühendislik

Petrol ve gaz için için fonksiyon blokları

Ekran görüntüsü: Phoenix Contact'tan petrol ve gaz için fonksiyon blokları  

API uyumlu fonksiyon blokları mühendisliği basitleştirir

Gaz hacmini hesaplamada API uyumlu fonksiyon bloğu kütüphaneleriyle üretiminizde tam değerleri elde edersiniz.

Ayrıca hazır fonksiyon bloklarıyla mühendislik oldukça basitleşir, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

Tank izleme

Petrol ve Gaz tankları  

Tank izleme için kontrol ve haberleşme teknolojisi

Modüler tasarım sayesinde kontrol ve haberleşme teknolojimizle tank izleme sisteminizi her zaman genişletebilirsiniz.

Böylece dolum seviyelerinizi, giren ve çıkan miktarları sürekli izleyebilirsiniz çünkü hesaplama tanklarınızın güncel verilerini baz alır.

LACT üniteleri

Karda gaz istasyonu  

Taşınan malzemenin analizi için ölçme ve kontrol çözümleri

Phoenix Contact LACT üniteleri (Lease Automatic Custody Transfer) için özel fonksiyon bloklarıyla otomatik ölçme ve izleme çözümleri sunmaktadır.

Yoğunluk, sıcaklık ve taşınacak malzeme bileşenleri API standartları baz alınarak analiz edilir. Dolayısıyla API uyumlu bilgi hesaplama ve proses için her zaman mevcuttur.

Ölçme ve kontrol çözümleri

4 … 20 mA, Modbus, NAMUR, FOUNDATION Fieldbus veya PROFIBUS PA: Phoenix Contact'ın modüler kontrol sistemi çok sayıda ortak ölçüm değerinin işlenmesini sağlar.

Böylelikle pompa istasyonları valfler ve debimetreler gibi kontrol cihazlarını depolama tankına giderken okumak ve kontrol etmek mümkün olur. En büyük avantajınız: sistem değişikliğe her zaman imkan tanır böylece başka uzaktan kontrol teknolojilerini de istendiği zaman entegre edebilirsiniz.

Topoloji: ölçme ve kontrol çözümleri  

Petrol ve gazın lokal tanka taşınması için ölçme ve kontrol çözümü

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat