Köprüler

Köprüler

Açık bir görüş için

Kontrol ve görüntüleme çözümleri sert denizlerde ve zor ışık koşullarında bile maksimum emniyet sağlar.

Açık ortam nedeniyle gemilerin otomasyon sistemleri son derece güvenilir olmalıdır. Bir geminin sert denizlerde ve değişken ışık koşullarında güvenli çalışabilmesi için görüntüleme ve operatör kılavuzluğu kaçınılmazdır.

Phoenix Contact yedekli kontrol çözümünden işletim ve izleme cihazlarına kadar, hata emniyetli yedekleme sayesinde gemi köprüsü için uyarlanmış çözümler sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Test edilmiş kalite: GL, LR, BV, DNV, ABS ve EN 60945 sertifikalı
  • Modernizasyon ve sistem genişlemesi için ekonomik çözümler
  • ISO R 694 ve DIN EN 60945 Bölüm 11.2'e göre deniz sektörüne yönelik HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

Denizcilik uygulamaları için operatör panelleri

Denizcilik uygulamaları için operatör paneli  

Köprüde kullanılan HMI

Köprüde kullanım için gemilerdeki yüksek gereksinimleri karşılayan HMI cihazlarına ihtiyacınız vardır.

Entegre alarm ziliye birlikte fonksiyon kapsamı endüstriyel, rezistif ekranların ışık ayarını da kapsar. Harici sinyal cihazları çıkış üzerinden kontrol edilebilir.

Yedekli multi-client görüntüleme

HMIda görüntüleme  

Multi-client çözümü sayesinde ağa entegre görüntüleme

Kontrol ve izleme çözümlerimizle doğru bilginin her zaman doğru yerde olmasını sağlarsınız.

Bu amaçla cleint'lar yedekli kurulan bir server'a erişim sağlar. Merkezi bir endüstriyel PC'de erişim yetkilerini tanımlar ve her client'ın yedeğini belirlersiniz. Bunun temelini gemi imalatına özel tasarlanmış donanım ve yazılım oluşturur.

Silme sistemleri için çözümler

Gemi köprüsünün silinmesi  

Köprüden optimum görünüm

Gemide emniyeti sağlamak için kaptanın her zaman açık bir görüşü olmalıdır.

Silme sistemlerinin otomasyonu sayesinde gemiyi sert denizlerde bile güvenli çalıştırabilirsiniz.

Kolayca konfigüre edilebilir, ağa entegre görüntüleme

Yedekli OPC sunucu bazında dokunmatik panellere erişimle ağa entegre bir multi-client görüntüleme kurun. Gemide farklı bölgelerdeki veritabanına erişim sayesinde alarm ve izleme fonksiyonlarını sürekli gözlemleyebilirsiniz. Yedekli tasarlanmış sistem veri iletişiminde yüksek süreklilik sağlar. Aydınlatma ve havalandırma da HMI üzerinden elverişli şekilde kontrol edilebilir.

Topoloji: kolayca konfigüre edilebilir, ağa entegre görüntüleme  

Gemi veri iletişiminde yüksek süreklilik çözümü

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat