Genel bakisa dön

Kablosuz teknoloji kullanarak yoğun güç tüketimi olan yerlerde enerji yönetimi

Genel bakış

  • Çelik ve kimya gibi yüksek güç tüketen endüstriler enerji yönetim sistemlerinin avantajlarından yararlanabilir.
  • Phoenix Contact'ın ağ destekli enerji sayaçları makine ve sistemlerin karakteristik elektriksel değerlerini hem merkezi olarak hem de sahadan toplar.
  • Radioline kablosuz sistemi sayesinde uzak ve erişimi zor ölçüm noktalarına kablosuz erişilebilir.

Uygulama

Artan enerji verimliliği, düşen maliyetler  

Potansiyel enerji tasarruflarını belirleyin ve enerji maliyetlerini düşürün

Döküm endüstrisi Alman ekonomisinin en yoğun enerji tüketen endüstrilerinden biridir. Toplam enerji tüketimini azaltmanın yanında önemli konulardan birisi reaktif gücü düşürerek üretim sistemlerinin toplam verimini arttırmaktır (örneğin metal blokların endüksiyon ısıtması veya dökümden önce delme işlemi gibi).

Enerjinin sürekli artan maliyeti nedeniyle pazarda hayatta kalabilmek için operatörlere enerji tüketimlerini izleme ve optimize etmeleri önerilir. Bu makine ve sistemlerin elektriksel parametrelerinin şeffaf olarak elde edilme gereğini doğurur. Ölçüm cihazlarının bağlantısı için çok sayıda kablo gerekiyorsa şirkete uygun bir sistemin kurulması önemli maliyetleri de beraberinde getirir. Bu durumda kablosuz çözüm ideal seçimdir çünkü kablolama zamanını ve maliyetleri düşürür.

Çözüm

Radioline ağı  

Kontrolörünüzü seri saha cihazlarına kablosuz teknolojiyle bağlayın

Ağ destekli EMpro enerji sayaçları makine ve sistemlerin elektriksel değerlerini merkezi olarak ve doğrudan sahadan toplar ve izler.

Radioline kablosuz sistemi sayesinde uzak ve erişimi zor ölçüm noktalarına kablosuz erişilebilir. Kablosuz sistem kontrolör ve EMpro enerji sayaçları arasındaki RS-485 kablolarının yerini alır.

Radioline kablosuz modülleri ve EMpro enerji sayaçları trafolar ve endüksiyon ısıtıcılarının yaydığı elektromanyetik alandan, yüksek sıcaklıktan veya çekiçlerin sürekli titreşiminden etkilenmez.

Veri Modbus/RTU ile kodlanır, kablosuz iletilir ve merkezi kontrolörde işlenir. Kullanıcılar web server'da depolanan analiz ve değerlendirmelere ofislerinden Ethernet ağı ile her an erişebilir. Ayrıca bilgi bir SQL veri tabanına depolanarak destekleyici belgelerin yetkili kurumlara verilebilmesi sağlanır.

EMpro enerji analizörleri  

EMpro enerji sayaçları sistemlerinizin karakteristik elektriksel değerlerini izler

Phoenix Contact'ın EMpro enerji sayaçları ideal enerji yönetim çözümünüzdür:

  • Cihazdaki bir tuşa basarak veya sistem bilgisayarından ölçülen değerlere direkt erişim
  • Sahada operatörün rehberliğinde veya entegre web server üzerinden kullanıcı dostu konfigürasyon
  • Esnek bağlantı seçenekleri sayesinde ağ yapılarına kolay entegrasyon
  • Ek modüllerle ve haberleşme modülleriyle yüksek planlama güvenilirliği ve yatırım güvenliği
Trusted Wireless teknolojili Radioline kablosuz modül  

Trusted Wireless teknolojisi sayesinde güvenilir kablosuz iletim

İster seri I/O cihazı ister çok sayıda kontrolör – Trusted Wireless 2.0 teknolojisi zor endüstriyel ortamlarda her protokol için güvenli iletim sağlar.

  • Ayarlanabilir veri hızı sayesinde birkaç kilometreye ulaşan menzil
  • Yeni Trusted Wireless 2.0 teknolojisi, AES kodlama, frekans atlama yöntemi, koekzistans yönetimi sayesinde yüksek güvenlik
  • Esnek ağ kurulumu – Radioline hem noktadan noktaya bağlantıları hem de 250 cihaza kadar karmaşık örgüsel ağları destekler

Avantajlarınız

  • Kablo kullanılmadığı için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır
  • Kolay kablosuz teknoloji sayesinde elektromanyetik etkileşim olan ortamlarda güvenli veri iletimi
  • Enerji tüketiminin şeffaf elde edilmesi sayesinde artan toplam verim
  • Ek ölçüm noktalarının sunduğu esnek genişleme opsiyonu sayesinde gelecekteki yoğun enerji tüketimi gerektiren uygulamalara uyum
  • Enerji tüketiminin ilgili kurumlara raporlanmasıyla vergi avantajları ve avantajlı güç tarifeleri

Ürün bilgisi

Anlatılan çözümde kullanılan Phoenix Contact ürünlerine göz atın.

Enerji sayaçlarıTipSipariş numarası
500 V'a kadar enerji sayacı, toplam harmonik salınımların elde edilmesiEEM-MA2002901362
500 V'a kadar enerji sayacı, toplam harmonik salınımların elde edilmesi, RS-485 arayüzlüEEM-MA2502901363
500 V'a kadar enerji sayacı, toplam harmonik salınımların elde edilmesi, haberleşme ve özel fonksiyon modülleriyle genişletilebilirEEM-MA4002901364
700 V'a kadar enerji sayacı, bireysel harmonik salınımların elde edilmesi, haberleşme ve özel fonksiyon modülleriyle genişletilebilirEEM-MA6002901366
700 V'a kadar enerji sayacı, bireysel harmonik salınımların elde edilmesi, haberleşme ve özel fonksiyon modülleriyle genişletilebilir, 24 V DC besleme gerilimiEEM-MA600-24DC2902352
   
Kablosuz modüllerTipSipariş numarası
RS-232/485 2-telli arayüzlü 2400 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O genişleme modülleriyle genişletilebilirRAD-2400-IFS2901541
RS-232/485 2-telli arayüzlü 868 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O genişleme modülleriyle genişletilebilirRAD-868-IFS2904909
RS-232/485 2-telli arayüzlü 900 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O genişleme modülleriyle genişletilebilirRAD-900-IFS2901540
   
AksesuarlarTipSipariş numarası
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 3, 2.4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 5, 2.4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 7, 2.4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Konfigürasyon bilgilerinin saklanması için hafıza çubuğuRAD­-MEMORY2902828
Güç beslemesi için DIN ray konnektörüME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
Kablosuz modüllerin diyagnostik ve konfigürasyonu için USB kabloRAD-­CABLE­-USB2903447
DIN rayına monte güç kaynağı, primer anahtarlamalı, ince tasarımMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Enerji sayaçlarıTipSipariş numarası
500 V'a kadar enerji sayacı, toplam harmonik salınımların elde edilmesiEEM-MA200
500 V'a kadar enerji sayacı, toplam harmonik salınımların elde edilmesi, RS-485 arayüzlüEEM-MA250
500 V'a kadar enerji sayacı, toplam harmonik salınımların elde edilmesi, haberleşme ve özel fonksiyon modülleriyle genişletilebilirEEM-MA400
700 V'a kadar enerji sayacı, bireysel harmonik salınımların elde edilmesi, haberleşme ve özel fonksiyon modülleriyle genişletilebilirEEM-MA600
700 V'a kadar enerji sayacı, bireysel harmonik salınımların elde edilmesi, haberleşme ve özel fonksiyon modülleriyle genişletilebilir, 24 V DC besleme gerilimiEEM-MA600-24DC
   
Kablosuz modüllerTipSipariş numarası
RS-232/485 2-telli arayüzlü 2400 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O genişleme modülleriyle genişletilebilirRAD-2400-IFS
RS-232/485 2-telli arayüzlü 868 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O genişleme modülleriyle genişletilebilirRAD-868-IFS
RS-232/485 2-telli arayüzlü 900 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O genişleme modülleriyle genişletilebilirRAD-900-IFS
   
AksesuarlarTipSipariş numarası
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 3, 2.4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 5, 2.4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 7, 2.4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Konfigürasyon belleği, tek ağ ID'si, RF bandı 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Konfigürasyon bilgilerinin saklanması için hafıza çubuğuRAD­-MEMORY
Güç beslemesi için DIN ray konnektörüME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
Kablosuz modüllerin diyagnostik ve konfigürasyonu için USB kabloRAD-­CABLE­-USB
DIN rayına monte güç kaynağı, primer anahtarlamalı, ince tasarımMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Genel bakisa dön
Uygulama örnekleri
  • Kablosuz teknoloji kullanarak yoğun güç tüketimi olan yerlerde enerji yönetimi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat