Kompakt cihaz önleri için bağlantı teknolojisi

Sınırlı alanda daha çok bağlantı

Sınırlı alanda daha çok bağlantı

Kompakt geçmeli konnektörlerimiz cihazın ön kısmının tasarımında size sınırsız imkanlar sağlar.

Phoenix Contact cihaz önlerine ve muhafazalara optimum entegrasyon sağlayan geçmeli konnektörler ve PCB klemensleri sunmaktadır. Kompakt soketlerle birlikte yer kazandıran kilitleme seçenekleri yeni tasarım ve geliştirme fırsatları sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Küçültülmüş ölçüler yer kazandırır
  • Lock & Release sisteminin rahatça erişilen çıkarma kolu sayesinde kolay bakım
  • Push-in bağlantı sayesinde hızlı montaj ve demontaj
  • Yenilikçi kilitleme sistemleri sayesinde güçlü titreşimlerde ek güvenlik

Lock & Release – güvenli ve yer kazancı sağlar

Lock & Release – güvenlidir ve yer kazancı sağlar  

Lock & Release'li DFMC fişi ve DMC muhafazası

Lock & Release kol sistemi otomatik kilitleme sağlar ve kullanıcı dostu bir sökme mekanizması sunar. Kompakt reflow lehimlemeli pin dizileri SMT proseslerinize kolayca entegre edilebilir.

  • Sadece 13.25 mm tasarım yüksekliği
  • Tek telli ve çok telli kablolar için push-in bağlantı
  • 1.5 mm²'ye kadar kablo kesiti
  • 3.5 mm pin aralığı

Önden kablo bağlantısı – dar cihaz önleri için

Yan yana dizilebilir klemenslerle optimum alan kullanımı  

Yan yana dizilebilir SPT PCB klemensi

Yan yana dizilebilir SPT serisi klemensler minimum boyutlarla maksimum bağlantı alanı sağlar.

  • Push-in bağlantı sayesinde kullanıcı dostu ve hızlı kablo bağlantısı
  • Geniş boyutlandırılmış etiketleme ve baskı alanı
  • 2.5 mm²'ye kadar kablo kesiti
  • Tek yönden kablo bağlantısı ve çıkarılması

Çoklu kablo bağlantısı – son derece basit ve kompakt

İki kablo, bir potansiyel – son derece basit ve kompakt  

TVFKC ile iki kablonun aynı potansiyele önden bağlantısı

TWIN geçmeli konnektörüyle iki kabloyu bir bağlantı yuvasına kolayca bağlayabilirsiniz.

  • Aletsiz push-in bağlantı sayesinde hızlı bağlantı teknolojisi
  • İki kablonun aynı temas noktasına kolay bağlantısı
  • 2.5 mm²'ye kadar kablo kesiti

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?

Data, sinyal ve güç için cihaz bağlantıları hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki butona basın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat