SMT imalatı için bağlantı teknolojisi

En zorlu gereksinimler için kalite ve hassasiyet

En zor gereksinimler için kalite ve hassasiyet

THR komponentlerinin SMT süreçlerine entegrasyonu modül imalatını basitleştirir ve maliyetleri düşürür.

SMT hatlarıyla tam otomatik montaj sürecinin kullanımı uygun maliyetli ve hızlı bir imalat sürecidir. Bunun için reflow lehimlemeli geçmeli konnektörler ve PCB klemensler sunuyoruz – tasarım, malzeme seçimi ve ambalaj yapısı olarak doğrudan sürece uyarlanmışlardır.

Avantajlarınız

  • THR ve SMD teknolojisinin kullanımıyla iki tip komponent için tek bir süreç
  • SMT imalat sürecine entegrasyon sayesinde maliyet tsarrufu
  • İmalat optimizasyonlu makaralı bant veya tabla ambalaj sayesinde otomatik montaj süreçleri

Artan tolerans gereksinimleri için yüksek hassasiyetli pin dizileri

THR komponentleriyle otomatik PCB montajı  

THR komponentleriyle otomatik PCB montajı

Phoenix Contact'ın THR komponentleri IEC 61760-3 standardına uygun olarak kontakların pozisyon toleransı gerekliliklerini karşılar. Daha yüksek gereklilikler için ürün grubu yüksek doğruluklu pin dizilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  • Pozisyon sapması pin ucunun sıfır noktası civarında ±0.1 mm'den küçüktür.

Yüksek kalite standardı

Yüksek sıcaklığa dayanıklı MKDS-HT PCB klemensleri  

Yüksek sıcaklığa dayanıklı MKDS-HT PCB klemensleri

THR PCB klemensleri IPC/JEDEC J-STD-020 standardına göre nitelendirilir. Malzeme ve tasarım reflow fırınlarında 260°C'lik lehimleme profillerinde kullanılabilecek yapıdadır.

THR uygulamaları için M12 ankastre geçmeli konnektörler

Reflow prosesi için M12 kontak taşıyıcılar  

Reflow prosesi için M12 kontak taşıyıcılar

THR-uyumlu M12 cihaz geçmeli konnektörleri PCB üzerine SMD komponentleriyle birlikte, aynı prosedürü kullanarak ve aynı şartlar altında monte edilebilir ve lehimlenebilir.

Proses optimizasyonlu geometrik şekil ve makine uyumlu ambalaj seç ve yerleştir montaj sürecinde hız ve kolaylık sağlar.

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?

Data, sinyal ve güç için cihaz bağlantıları hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki butona basın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Delik İçi Reflow lehimleme

Hızlı, ekonomik ve tam otomatik çalışma.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat