10 Gbps Ethernet için bağlantı teknolojisi

Endüstriyel ortamda son derece hızlı

Endüstriyel ortamda son derece hızlı

Endüstriyel ortamlarda 10 Gbps veri iletimi için geçmeli konnektörlerimizi kullanın.

Modern otomasyon süreçleri yüksek veri hacminin yüksek hızda iletilmesini gerektirir. Cihaz ve sistemlerinizde 10 Gbps veri iletim hızından yararlanın. Böylece ofisten makineye kadar tüm şirket ağınızda düzgün bir haberleşme elde edebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • CAT6A standardına uygun komponentler sayesinde güvenilir veri iletimi
  • 10 Gbps veri hızı sayesinde hızlı veri iletimi
  • IDC ve Piercecon hızlı bağlantıları sayesinde alet gerektirmeyen kolay kablolama
  • Özel ekranlama konseptleri ve kaliteli malzemeler sayesinde yüksek veri güvenliği
  • Cihaz ve kumanda panoları için çok yönlü muhafaza geçişleri sayesinde yüksek esneklik

Birleştirilen M12 ve RJ45 geçmeli konnektörleri

Birleştirilen 10 Gbps M12 ve RJ45 geçmeli konnektörleri  

Birleştirilen M12 ve RJ45 geçmeli konnektörleri

Phoenix Contact'ın 10 Gbps M12 ve RJ45 konnektörleri doğrudan sahada hızlı ve kolay birleştirilebilir – kablaj M12 konnektörlerde Piercecon® ve RJ45 konnektörlerde IDC izolasyon kaydırmalı bağlantıyla basitleşir.

  • Hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde kablo soyma işlemi yapılmaz
  • Çeşitli IP20 veya IP65/67 koruma sınıfları

M12 ve RJ45 geçmeli cihaz konnektörleri

M12 ve RJ45 geçmeli cihaz konnektörleri  

Cihazlarınız için M12 cihaz konnektörleri

Cihazlarınızı geleceğe hazırlayın ve 10 Gbps arayüzleri entegre edin. Doğru bağlantıyı seçin.

  • PCB için lehimlemeli M12 ve RJ45
  • Ekranlanmış kablo bağlantılı M12 ve RJ45
  • M12 - RJ45 adaptörler

Hazır montajlı M12 ve RJ45 kablolar

Hazır montajlı M12 ve RJ45 kablolar  

Hazır montajlı M12 ve RJ45 kablolar

Uygulamaya bağlı olarak ofis ve ağır ortamlar için kablolar mevcuttur. IP20 ve IP67 standart patch kablolarımız içinden seçiminizi yapın. İsteğe bağlı kişiselleştirilmiş çözümler yaratıyoruz:

  • Farklı kablo uzunlukları ve versiyonları
  • Farklı fiş ve soket kombinasyonları
  • Özel ambalaj ve baskı

CAT6A – endüstri için yüksek hız

CAT6A logo  

CAT6A – endüstri için yüksek hız

CAT6A komponentleri 10 Gbps'nin endüstriyel ortamlarda tam uygulanması için tüm IEC standartlarını karşılar.

10 Gbps cihaz bağlantı ürünlerimiz bu gereklilikleri karşılar. Avantajınız: hızlı veri iletimi ve endüstriyel uygulamalar için test edilmiş uygunluk.

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?

Data, sinyal ve güç için cihaz bağlantıları hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki butona basın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat