Aktarma organları

Aktarma organları

Etkin sistem operasyonu

Esnek üretim ve kısa teslim süresi için çözümler sunuyoruz.

Otomobil gövdesine paralel olarak şanzıman ünitesi motor, vites kutusu, akslar ve şaftla birlikte üretilir. Burada etkin sistem operasyonu önem kazanır. Değişen müşteri taleplerine cevap vermek ve pazara süreyi kısa tutmak için üretim olabildiğince esnek olmalıdır.

Bu nedenle Phoenix Contact dağıtılmış, yer kazandıran otomasyon çözümleri sunmaktadır. Ayrıca hızlı ürün devreye alma için yazılım ürünleri ve hizmetler sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Sistem geometrisine dağıtılmış otomasyon entegrasyonu sayesinde yüzey optimizasyonlu üretim
  • Açık yazılım standartları ve destekleyici parametre araçları sayesinde hızlı devreye alma
  • Kısa kablo rotaları sayesinde düşük güç kaybı

Akıllı 24 V dağıtıcılar

24 V dağıtıcı  

Güvenilir besleme ve diyagnostik için çözüm

24 V besleme geriliminin dağıtılmış yapısı kablolardaki güç kaybını azaltır ve aynı zamanda beslenen cihaz sayısını arttırır.

Bu amaçla Phoenix Contact offers kaliteli besleme ve diyagnostik kombinasyonu sunmaktadır.

Kolay devreye alma

Lineworx konfigürasyon yazılımının ekran görüntüsü  

Lineworx ile kolay konfigürasyon

Hızlı devreye alma, hız, süre, ölçüm aralığı ve IT konfigürasyonu gibi parametrelerin ayarlanmasını sağlar.

Lineworx konfigürasyon yazılımı kullanıcı programını tarar ve kullanıcıyı ayarlarda yönlendirir.

Dağıtılmış sinyal toplama

Axioline E PN ile saha montajı  

Axioline E ile ağa esnek bağlantı

Üretim esnasında giriş ve çıkış verilerini doğrudan sisteminizden alır.

Axioline E ağa esnek şekilde bağlanmanıza imkan tanır. Çeşitli dijital fonksiyonların yanında IP65/67 korumalı sağlam I/O modülleri her ağ için bir IO-Link master sunar.

Dağıtılmış otomasyon

Şanzıman ünitelerinin üretimi büyük alan gerektirir. Dolayısıyla otomasyon komponentlerini sisteme entegre etmek mümkün olmalıdır. Dağıtılmış otomasyon hazır fonksiyon modülleriyle değerli süreçler için yüksek kaliteli üretim sağlar.

IP67 I/O modülleri merkezden dağılmayı IO-Link-destekli sensörle tamamlar. Bu noktadan noktaya bağlantı sensör/aktüatör ile kontrolör arasında proses ve servis bilgilerini paylaşır.

Topoloji: aktarma organlarında dağıtılmış otomasyon

Dağıtılmış otomasyon değerli süreçler için üretim alanları yaratır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat