Proses teknolojisi ve proses mühendisliği

Proses teknolojisi ve proses mühendisliği

Proses teknolojisinde emniyet

Proses mühendisliği sistemlerinin güvenli çalışması için size kişisel hizmetler sunuyoruz.

Ürün ne olursa olsun endüstri uzmanlarımız emniyet yaşam döngüsünü EN 61151'e göre ve proses kontrol emniyet ekipmanını planlamanıza yardımcı olur. Ayrıca makinelerin proses sistemlerine entegrasyonu Makine Yönetmeliğinin uygulanmasını gerektirebilir. EN ISO 13849'a uygun hizmetlerimizle size bu konuda destek oluyoruz.

Danışmanlık

Müşterinin sahasında danışmanlık

Emniyet yaşam döngüsünün her yönüyle ilgili size sahada destek veriyoruz

Sisteminizin planlama ve uygulamasında öneriler sağlıyoruz:

  • Emniyet yaşam döngüsünün tasarımı
  • Proses kontrol emniyet ekipmanının tasarımı
  • Arayüzler: basınç ekipmanı, makine
  • ATEX, EMC, Alçak Gerilim Yönetmeliği
  • Kanıt testlerinin tasarımı

Mühendislik

Müşterinin sahasında emniyet mühendisliği

Sizin için Makine Yönetmeliği gerekliliklerini uyguluyoruz

Emniyet bütünlüğünü göstermek için teknik dokümantasyonunuza göre emniyet fonksiyonlarının SIL değerini belirliyoruz.

Hataları kaldıracak şekilde dayanıklı olmalıdırlar Makine Yönetmeliği gereksinimlerinde tüm bir emniyet yaşam döngüsünü uyguluyoruz.

Seminerler

Müşterinin sahasında emniyet eğitimi

Emniyetle ilgili sorularınızı yanıtlıyoruz

Proses teknolojisinde fonksiyonel emniyetin temel prensipleri
Proses kontrol uygulamalarında kullanılan emniyet ekipmanlarını tanıyacak ve risk tanımlaması ve analizini öğreneceksiniz. Ayrıca Emniyet Bütünlük Seviyesi veya kısaca SIL hakkında da temel bilgiler elde edeceksiniz.

EN 61511'e uygun uygulama

Bu seminer size IEC 61511-1:2016 ve diğer ilgili standartların öngördüğü fonksiyonel emniyete ulaşmak için temel ilkeleri öğretecektir. Bu emniyet yaşam döngüsünü kullanarak açıkça gösterilecektir – risk analizi ve proses kontrol emniyetinin tasarımından doğrulama, operasyon ve modifikasyona – kesintisiz bir süreç. Saha cihazlarının seçilmesi, "kullanımla kanıtlanmış" kavramı ve güvenli yazılım tasarımıyla ilgili sorular cevaplanacaktır.

Tanim
EN 61511'e uygun uygulama [PDF, 0.11 MB]
Bir günlük seminer

Makinelerin proses sistemlerine entegrasyonu

Genellikle proses endüstrisi gereksinimleriyle makine emniyeti arasında arayüzler vardır: örneğin ambalaj makineleri veya konteynır taşıma makineleri de proses mühendisliğinde kullanılır.

Makine Yönetmeliği'nin Kapsamı
Bu makinelerin birbirlerine bağlantısı bir makine düzeni oluşturabilir. Makine ve sistem değişiklikleri önemli değişiklik tanımına girer. Bu durumlarda operatör üretici olur ve uygunluk değerlendirmesinden sorumludur. Almanya ve Avusturya'da geçerli kriterleri baz alarak makine emniyeti ve koruma arayüzlerinin spesifik gereksinimlerine uyumda size destek oluyoruz.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat