VHPready

VHPready

Sanal güç santralleri için standart

Dağıtılmış enerji üretiminde akıllı enerji yönetimi için yeni teknolojileri keşfedin.

Endüstri ve araştırma partnerleriyle birlikte Phoenix Contact dağıtılmış enerji jeneratörlerinin ağ entegrasyonu için ortak bir standart üzerinde çalışmaktadır. VHPready (Virtual Heat & Power) standardı içinde dengesiz yenilenebilir enerji jeneratörlerinin topluma ve endüstriye kesintisiz enerji sağlanacak şekilde ağa entegre olduğu sanal enerji santrallerinin temelidir.

Avantajlarınız

  • Kojenerasyon ünitesinin sanal enerji santraline hızlı bağlantısı sayesinde minimum mühendislik
  • Santralin merkezi izlemesi sayesinde ihtiyaç bazlı bakım
  • Üniform haberleşme sanal enerji santralinin kolay geçişini sağlar
  • Standart haberleşme arayüzleri üzerinden sanal enerji santraline kolay bağlantı
  • Sanal enerji santraline entgerasyon sayesinde direkt pazarlamanın kullanımı şemayı destekler

VHPready sanal enerji santralinde ne işe yarar?

a_0064063  

Sanal enerji santrali

Sanal santral fotovoltaik sistemler, rüzgar parkları veya biogaz sistemleri gibi çoğu yenilenebilir enerji jeneratörlerinden oluşan şebekedir. Bu jeneratörler sanal bir güç merkezi oluşturur. Bu merkez enerji tedarikçisine elektrik enerjisi sağlar.

VHPready merkezden dağıtılmış üniteleri kontrol odasından kontrol etmek için açık endüstri standardıdır. Sanal enerji santraline bağlantı ve bunun yönetimi üniform ve standartlaşmış haberleşme ile önemli ölçüde basitleşir.

VHPready endüstri forumu haberleşme ve SSL/TLS, PKI ile şifreleme için bazı veri noktaları tanımlamıştır. Mevcut uzaktan kontrol protokollerinin çeşitliliği IEC 60870-5-104 ve IEC 61850-7-420 protokolleri seçilen pazarda zaten yaygındır. Desteklenen protokoller ve emniyetle ilgili tanımlanan gereklilikler sağlanırsa sistemlerin VHPready ağına bağlantısı mümkündür.

PHOENIX CONTACT VHPready için ne sunuyor?

Sanal bir güç santralinin yapısı  

Sanal bir güç santralinin yapısı

Otomasyon teknolojisindeki büyük tecrübesi Phoenix Contact'ın enerji endüstrisine yönelik özel yazılımlar ve sanal enerji santrallerine uyarlanmış yenilikçi bir donanım portföyü sunmasını sağlamaktadır.

Modüler düzen ve tüm yaygın haberleşme arayüzlerinin desteklenmesi, enerji tedarikçileri, tüketiciler ve kontrol odası arasında güvenli ve standart bir haberleşme kurmak için gerekli esnekliği sağlar.

Donanımdan Resy+ uzaktan haberleşme yazılımına Phoenix Contact VHPready standardına uygun bir haberleşme çözümü sunmaktadır.

Sanal enerji santrali partneri

Phoenix Contact ürün portföyü  

Herşey tek kaynaktan

Sanal enerji santralleriyle üretim yapmak ve bunu tüketicilere gereksinimlere uygun şekilde sunmak istiyor musunuz? Phoenix Contact dağıtılmış enerji üretimi, tüketiciler ve depolama sistemleri için doğru partnerdir.

Açık endüstri standardının lideri olan Phoenix Contact sizin için standart haberleşme arayüzlerini baz alan modüler bir çözüm oluşturmak için yeterli tecrübeye sahiptir. Bizi arayın veya sağdaki iletişim formunu doldurun.

Çözümünüze uygun ürünlerimiz

Sizin için doğru çözümü geliştirebilmek amacıyla Phoenix Contact sanal enerji santralinde seçili ürünleri kullanır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat