Darbe ve yüksek akım laboratuvarı

Darbe ve yüksek akım laboratuvarı

Güçlü, kalifiye ve akredite

Standarda uygun test için doğru ekipman.

1300 m²'lik bir alanda Phoenix Contact aşırı gerilim koruma cihazlarının testi için özel olarak geliştirilmiş modern, yüksek performanslı ve akredite bir laboratuvar işletmektedir. Burada diğer başka şeylerin yanında yıldırım düşmesi, açma kapama olayları veya elektrostatik deşarj gibi bozucu olaylar simüle edilebilmektedir.

May 2014'te resmi olarak açılmıştır.

Phoenix Contact Mayıs 2014'te aşırı gerilim koruma için yeni bir araştırma ve teknoloji merkezi açtı. Mevcut büyük uzmanlığımızla bu alandaki teknoloji liderliğimizi daha da ileriye götürmeyi planlıyoruz.

Yeni bina yüksek gerilim ve alçak akım laboratuvarlarını, geliştirme, tasarım ve pazarlamayı tek çatı altında birleştirmektedir. 1300 m2'lik alanı kaplayan laboratuvar test teknolojisinin teknolojik ve emniyet gereksinimlerine özel olarak uyarlanmıştır ve onay kuruluşlarının uluslararası tüm zorunluluklarını karşılamaktadır.

Test imkanları sayesinde Blomberg'deki teknoloji merkezi aşırı gerilim koruma cihazlarında dünyanın en iyi donanımlı laboratuvarı olarak kabul edilebilir.

Videoyu başlat

Güçlü testler için doğru ekipman

Laboratuvardaki darbe akım jeneratörleri  

Laboratuvardaki darbe akım jeneratörleri

Laboratuvardaki test sistemleri farklı darbe şekillerinde darbe akımları ve aşırı gerilimler üretebilmektedir. Şebeke frekanslı kısa devre akımları ve DC akımlar da, hassas ayarlanabilen gerilimle üretilebilmektedir.

Laboratuvarın önemli özelliği güçlü besleme sisteminin darbe akım jeneratörüyle birleşmesidir. Böylelikle aşırı gerilim koruma cihazlarının testi için gerçekçi bir ortam sağlanır.

Yüksek akım test laboratuvarı

Yüksek akım test laboratuvarı  

Yüksek akım test laboratuvarı

Aşırı gerilim koruma cihazları üzerinde, güçlü alternatif akım kaynağıyla birlikte 100 kA (8/20) μs darbe akımlarına kadar testler yapılabilmektedir.

Test koruma cihazlarının aşırı gerilim anında açma karakteristiğini ve besleme sistemiyle olan etkileşimlerini simüle eder.

Bu testin yanı sıra laboratuvar tek-üç fazlı uygulamalar için üniversal olarak kullanılabilir.

Test yöntemleri

Darbe akımı test sistemi (10/350) μs dalga formunda 100 kA yıldırım akımı ve (8/20) μs dalga formunda 200 kA darbe akımı üretir. Böylece en yüksek performans sınıfındaki aşırı gerilim koruma cihazlarının standartlara uygun test edilmesi sağlanır.

Darbeleri üretebilmek için 44 μF'lık bir kapasitör bankından maksimum 80 kV deşarj geriliminde 141 kJ enerji alınır. Yüksek tarama hızlı modüler ölçüm toplama sistemi son derece hassas ölçme verileri sağlar.

DC test sistemi bağımsız çalışır ve güçlü bir DC kaynak ile özel darbe akım jeneratöründen oluşur. Bu jeneratör doğru akımlı test teknolojisinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Aşırı gerilim koruma cihazlarını DC sistemde kalifiye etmek için sistem DC sisteme (8/20) μs darbe akımları verebilir
. Örneğin bu sistem EN 50539-11'e uygun test imkanı sağlar, “Fotovoltaik uygulamalarda SPD gereklilikleri ve testleri”. DC kaynak 2700 A'e kadar kısa devre akımlarında da kullanılır. Gerilim 1 V'luk kademelerle 1800 V DC'ye kadar ayarlanabilir.

Otomatik test uygun maliyetli test işlemlerinin başarısı için temel faktördür. Buradaki odak noktası zamanlamalı yoğun test süreçleridir. Bu süreçler IEC/EN 61643-21 ile ilgilidir, "Telekomünikasyon ve sinyal ağlarına bağlı aşırı gerilim koruma cihazları"

Kurum içi geliştirilen test sistemleri en güncel otomasyon teknolojisiyle donatılmıştır ve tüm test sürecini kontrol eder ve izler. Test sistemi ölçüm değerlerini belgeler, analiz eder sonrasında anlamlı bir test raporu yaratır.

Hizmetlerimiz şunları kapsar:

  • IEC/EN 61643-11, EN 50539-11, IEC/EN 61643-21 ve UL 1449 standartlarına göre yıldırım arestörleri ve aşırı gerilim koruma cihazlarının komple testi
  • (10/350) μs darbe formlu 100 kA büyüklüğünde yıldırım darbe akımı testi
  • (8/20) μs darbe formlu 200 kA büyüklüğünde darbe akımı testi
  • IEC/EN 61643-12'yi baz alarak aşırı gerilim koruma konseptlerinin etkinliğinin doğrulanması
  • 8 kV'a kadar güç frekansı dayanım gerilimi ile dielektrik dayanımın testi
  • Tek ve üç fazlı kısa devre testleri ...
    ... 50 kA, 500 V/50 Hz
    ... 25 kA, 1000 V/50 Hz

DIN EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiştir

DAkkS akreditasyonu  

DAkkS akreditasyonu

Test laboratuvarı DIN EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiştir. Bu standart “Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının genel zorunlulukları” nı tanımlamaktadır. Almanya Ulusal Akreditasyon Kurumu ISO 17025 koşullarının karşılandığını ve uygulandığını onaylamıştır.

Akreditasyon onayları:

  • Uzmanlık ve teknik yeterlilik
  • Kalite güvencesi için etkili yönetim sistemi
  • Üçüncü taraflarla ilgili bağımsızlık ve tarafsızlık

Akredite test laboratuvarlarının test raporları uluslararası olarak kabul görür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat