Genel bakisa dön

Proses teknolojisinde güvenli sıcaklık ölçümü

Güvenli proses izleme boyunca tanktaki sıcaklık sürekli kontrol edilir ve izlenir. Burada kapalı çevrim kontrol ve güvenlik ekipmanı izole edilir.

SIL onaylı sıcaklık transdüserlerinin programlanabilir PDT kontakları sinyal ve alarm üretiminin yanında güvenli kapatma için de kullanılabilir.

Güvenli kapatmalı sıcaklık kontrolü

Güvenli kapatmalı sıcaklık kontrolü

Uygulama örnekleri: Akım çıkışlı sıcaklık izleme

4-telli RTD ile sıcaklık izleme  

Akım çıkışlı sıcaklık izleme - örnek 1

Bağlantı örneği 1

Giriş: 4-telli RTD

Çıkış: 4 ... 20 mA akımı çıkışı, basit sinyal kontaklı (anahtarlamalı çıkış 1) ve safe kontrolörde güvenli sınır değeri (anahtarlamalı çıkış 2 ve 3'ün kombinasyonu, seri bağlı N/K kontak)

Dahili soğuk nokta kompanzasyonlu termokupl ile sıcaklık izleme  

Akım çıkışlı sıcaklık izleme - örnek 2

Bağlantı örneği 2

Giriş: Dahili soğuk nokta kompanzasyonlu termoukpl

Çıkış: 4 ... 20 mA akımı çıkışı, basit sinyal kontaklı (anahtarlamalı çıkış 1, N/A kontak) ve safe kontrolörde güvenli sınır değeri (anahtarlamalı çıkış 2 ve 3'ün kombinasyonu, paralel bağlı N/K kontak)

Harici veya dahili soğuk nokta kompanzasyonsuz veya gerilim girişli termokupl ile sıcaklık izleme  

Akım çıkışlı sıcaklık izleme - örnek 3

Bağlantı örneği 3

Giriş: Harici veya soğuk nokta kompanzasyonsuz veya gerilim girişli termokupl

Çıkış: 4 ... 20 mA akımı çıkışı, basit sinyal kontaklı (anahtarlamalı çıkış 1, N/A kontak) ve safe kontrolörde güvenli sınır değeri (anahtarlamalı çıkış 2 ve 3'ün kombinasyonu, seri bağlı N/K kontak)

Proses teknolojisinde güvenli Ex i sıcaklık izleme

4-telli RTD ile sıcaklık izleme  

Ex i sıcaklık izleme - örnek 1

Bağlantı örneği 1

Giriş: 4-telli RTD

Çıkış: 4 ... 20 mA akımı çıkışı, basit sinyal kontaklı (anahtarlamalı çıkış 1) ve safe kontrolörde güvenli sınır değeri (anahtarlamalı çıkış 2 ve 3'ün kombinasyonu, seri bağlı N/K kontak)

Dahili soğuk nokta kompanzasyonlu termokupl ile sıcaklık izleme  

Ex i sıcaklık izleme - örnek 2

Bağlantı örneği 2

Giriş: Dahili soğuk nokta kompanzasyonlu termoukpl

Çıkış: 4 ... 20 mA akımı çıkışı, basit sinyal kontaklı (anahtarlamalı çıkış 1, N/A kontak) ve safe kontrolörde güvenli sınır değeri (anahtarlamalı çıkış 2 ve 3'ün kombinasyonu, paralel bağlı N/K kontak)

Harici veya dahili soğuk nokta kompanzasyonsuz veya gerilim girişli termokupl ile sıcaklık izleme  

Ex i sıcaklık izleme - örnek 3

Bağlantı örneği 3

Giriş: Harici veya soğuk nokta kompanzasyonsuz veya gerilim girişli termokupl

Çıkış: 4 ... 20 mA akımı çıkışı, basit sinyal kontaklı (anahtarlamalı çıkış 1, N/A kontak) ve safe kontrolörde güvenli sınır değeri (anahtarlamalı çıkış 2 ve 3'ün kombinasyonu, seri bağlı N/K kontak)

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat