Röle teknolojisi

Röle teknolojisi

Anahtarlama cihazları için yenilikçi çözümler

Endüstride daha yüksek emniyet ve süreklilik.

Anahtarlama cihazlarında pazara yönelik yenilik hazırlığı ihtiyaçları bilmeyi, birçok alanda tecrübeyi ve yeni ürünleri kendinizin üretebilmesini gerektirir.

Teknolojik uzmanlığı, uzman ekipleri ve tecrübesi sayesinde Phoenix Contact temel araştırmalar yapar ve ilk fikirden üretime kadar ürünler geliştirir.

Inovasyon örneği: force-guided kontaklı yeni, ince elemanter röle

Yeni 6 mm elemanter röle

Yeni 6 mm elemanter röle

Bugüne kadar elemanter rölenin ölçüleri her zaman sınırlayıcı bir faktör olmuştur. Phoenix Contact ince, force-guided kontaklara sahip, sadece 6 mm toplam genişlikte tam performans sunan, düşük enerji tüketimli ve maksimum sistem sürekliliği sunan elemanter röle geliştirmiştir.

Mekatronik işlevlerin minyatürleştirilmesi örneğin Industrie 4.0'da gerektiği gibi emniyet konseptlerinin modülleştirilmesini sağlamıştır.

Yeni anahtarlama cihazlarının mihenk taşı olan elemanter röle

Yeni röle teknolojisiyle gelişim

Kompakt PSRmini emniyet rölesi

Force-guided kontaklı minyatür elemanter röle sadece 6 mm genişlikte kompakt emniyet rölesinin geliştirilmesini sağlamıştır.

Cihaz başına tek kontakla emniyet çözümünüzü modüler yapıda ve minimum alanda tasarlayın.

Avantajlarınız:

  • Son derece ince 6 veya 12 mm muhafaza ile kompakt tasarım ve düşük maliyetler
  • 6 A'e kadar anahtarlama kapasitesi
  • Diyagnostik çift kontakla maksimum güvenilirlik
  • Modüler tasarım: artık her cihaz için tek kontak
  • Tehlikeli bölgeye montajla dağıtılmış konseptlerin tasarımı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat