Teknoloji

Teknoloji

Endüstriyel Ethernet standardı

Açık haberleşme standartları sayesinde artan verimden yararlanın.

Geri PROFINET

Kategori

  • Cihaz tipleri ve tanım

    PROFINET ağda hatasız etkileşimi sağlamak için farklı cihaz tipleri ve uyumluluk sınıflarıyla çalışır.

  • Veri paylaşımı

    Ethernet tabanlı fieldbus sistemi olan PROFINET veriyi tüketici/tedarikçi modelini kullanarak paylaşır.

  • Diyagnostik mekanizmaları

    Ethernet tabanlı bir fieldbus sistemi olan PROFINET çok sayıda kullanışlı diyagnostik mekanizması sunar.

  • Cihaz değişimi

    PROFINET ağında cihaz değişimi yapmak basittir – yeni cihaza otomatik olarak bir ad atanır.

  • PROFINET profilleri

    PROFINET profilleri otomasyon cihaz ve sistemlerini Fonksiyonel Emniyet, sürücü teknolojisi ve enerji yönetimiyle ilişki içinde kontrol eder.

PROFINET logosu  

PROFINET ile verim artışı

PROFINET tescilsiz ve uluslararası kullanıma uygundur. Açık ağ yapısı nedeniyle mevcut otomasyon sistemi kolayca entegre edilebilir. PROFINET açık haberleşme standartlarını ve bilgi teknolojisini kullanır.

Standart bir Ethernet çerçevesi iletildiği için PROFINET arayüzü olmayan cihazların sisteme entegre edilmesi mümkündür. PROFINET şirket süreçlerinin dikey entegrasyonu ve üretim şirketlerinde verim potansiyelinin maksimum kullanımı için idealdir.

PROFINET'in sundukları

PROFINET endüstrinin her alanında kullanılan gerçek zamanlı bir Ethernet protokolüdür: hareket kontrolü ve fabrika otomasyonundan proses teknolojisine kadar kullanılabilir. Mevcut üç haberleşme kanalı farklı cihaz sınıflarının ve uygulamaların gereksinimlerine uyarlanır ve aynı ağ veya cihaz ile paralel uygulanabilir: standart kanal (TCP/IP, UDP/IP), real-time kanal (Real Time) ve senkron real-time kanalı IRT (Isochronous Real Time).

PROFINET ağlarının birçok avantajı vardır:

  • Performans yönünden yüksek esneklik
  • Tüm ağ cihazlarına TCP/IP cihazları gibi erişilebilir
  • Standart Ethernet komponentleri doğrudan bağlanabilir
  • Web server'lar ve TCP/IP tabanlı protokoller fazla bir çaba göstermeden kullanılabilir ve yine de gerekli performansı sağlar
  • Fonksiyonel emniyet PROFIsafe ile entegre edilebilir
  • Standart Ethernet ile realtime Ethernet arasında PROFINET üzerinden optimum etkileşim

PROFINET ağları oldukça esnektir. Dolayısıyla birçok gereksinimi kolay ve uygun maliyetle uygulayabilirsiniz.

  • Hat, yıldız ve ring yapıları hibrit olarak kurulabilir
  • Mevcut bakır kablolar üzerinden haberleşme
  • Elektromanyetik alandan etkilenmeyen fiber optik teknolojisinin kullanımı büyük ağların genişletilmesi için idealdir
  • Hata durumunda güvenilir haberleşme sağlayan yedekleme konseptleri
  • WLAN ve Bluetooth üzerinden kablosuz veri iletimi

PROFINET patentsiz kombine ağ ve cihaz diyagnostikleri sunar. PROFINET'in diyagnostik mekanizmalarına ek olarak, ağ diyagnostiği ve web tabanlı cihaz diyagnostiği için SNMP ve HTTP gibi standartlar da kullanılabilir. Komponentlere bağlantı için UDP/IP ve DCP kullanılırken cihazlar cihaz adlarıyla adreslenir. Zaman senkronizasyonu uluslararası IEC 61588 standardına karşılık gelir.

Ayrıca entegre topoloji algılaması hata lokasyonlarının hızlı belirlenmesini sağlar. Dolayısıyla PROFINET sisteminiz için modüler diyagnostik konsepti ve maksimum süreklilik sağlar.

Realtime destekli I/O verileri ve TCP/IP tabanlı haberleşmeye ek olarak PROFINET ağları EN ISO 13849-1 ve IEC 61508'e göre emniyet tabanlı haberleşmeyi de destekler. Emniyet kontrolörü ve I/O cihazı arasındaki haberleşme PROFIsafe protokolüyle korunur. Işık bariyerleri ve diğer emniyet mekanizmaları ağa doğrudan entegre edilebilir.

Sürücü gibi çıkışlar güvenli kapatılır. Güvenli ve standart haberleşme aynı cihazda birlikte kullanılabilir.

PROFINET teknolojisi PROFINET Kullanıcı Organizasyonunun (PNO) patentsiz şartname süreçlerine gömülüdür.

PNO haberleşme için açık şartnameleri, montaj kılavuzlarını ve fiş tanımlarını, sertifikasyon prosedürlerini ve kullanıcı profillerini düzenler ve günceller.

Cihazlar test ve sertifikasyon merkezlerinde test edilir ve çeşitli uygunluk sınıflarına atanır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat