Genel bakisa dön

Teknik veriler

Genel

Muhafaza malzemesimetal
Montaj tipiDIN rayı: 35 mm
Genişlik77.60 mm
Yükseklik156.00 mm
Derinlik173.00 mm
Koruma sınıfıIP20 (değerlendirme ünitesi), IP64 (sensör)
Ortam sıcaklığı (işletmede)-30°C ... 60°C
İzin verilen nem (çalışma)30% ... 95% (yoğuşma yok)
Rakım4000 m, maksimum

Tipik karakteristikler

ÇalışmaWeb arayüzüyle
Maksimum depolanabilir veri kaydı500
Besleme gerilimi24 V DC ±4 V

Ethernet arayüzü

İletim hızı10/100 Mbps
Bağlantı yöntemiRJ45

Fiber optik arayüz O/E modülü

Port sayısı3
Bağlantı yöntemiB-FOC (ST®)

İkaz kontağı

Anahtarlama fonksiyonuN/C kontak, 1 pin
Olay başına anahtarlama darbesi50 ms
Çalışma gerilimiMaksimum Umax DC 60 V DC
Bağlantı yöntemiM12 D-kodlu

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat