Seebach su işleri: zaman ve para tasarrufu sağladı

Radioline kablosuz sistemiyle istasyonların kontrol merkezine kablosuz bağlantısı

Su işleri sinyalizasyonu  

Su işleri sinyalizasyonu

Seebach su işleri yönetimi istasyonlar arası haberleşme için kablosuz bir çözüm kullanmaktadır.

Içme suyu elde etmek amacıyla uzak kontrol ağının bazı kısımları Phoenix Contact'ın Radioline kablosuz sistemiyle donatılmıştır.

Uygulama

Seebach bölgesi yönetimi içme suyunu Osthofen, Bechtheim-West ve Mölsheim su arıtma tesislerinden 500 km'lik besleme şebekesi üzerinden tedarik etmektedir. Osthofen'deki primer pompa istasyonundan su Bechtheim-West, Gundheim ve Dalsheim'a depolama tankları, 21 su tankı ve pompa istasyonlarıyla sağlanır.

Su işlerinde devam eden otomasyon işlerinin bir parçası olarak servis bölgesindeki tüm su depolama tanklarına ve pompa istasyonlarına elektriksel bağlantılar yapılmıştır. Kablolu bağlantıların yanında Phoenix Contact'ın kablosuz çözümleri de uygulanmıştır.

Bugün daha fazla pompa istasyonu ve yükseltilmiş tankın kontrol ağına bağlanma gereği vardır. Bu istasyonlar Wienbergen merkezinde birbirlerinden birkaç kilometre uzakta yer alır. Bu kablo çekmeyi maliyetli ve pratik olarak imkansız kılar.

Çözüm

Radioline kablosuz sistemi  

I/O genişleme modülleriyle Radioline kablosuz sistemi

Phoenix Contact'ın kablosuz çözümüyle olan olumlu tecrübeye dayanarak Seebach bölgesi yetkilileri Trusted Wireless 2.0 teknolojisini baz alan Radioline sistemini tercih etmiştir.

Kablosuz istasyonların kolay montajı ve modüler tasarımı uygulamanın tüm gereklerini karşıladı, özellikle kablosuz sistem hem I/O sinyallerini hem de seri veriyi iletebilmekte ve esnek şekilde genişletilebilmektedir.

Kablosuz bağlantılı basınç indirme istasyonu  

Basınç sinyalleri ve hata mesajları basınç indirme istasyonunda kablosuz iletilir

Yazılım olmadan kolay konfigürasyon

Bechtheim-West'deki pompa istasyonu ile Hessloch ve Dittelsheim'deki yükseltilmiş tanklar üzüm bağlarının ortasında yer alır. Burada herbir tesis arasındaki 2.5 km mesafenin kablosuz katedilmesi ve arızalı kablo bağlantısının değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Hessloch'a 1.5 km uzaklıkta yer alan basınç indirme istasyonunun Hessloch tesisine bağlanması gerekmektedir.

Radioline sisteminin I/O sinyali iletiminde ek bir yazılım gerektirmemesinden etkilenen Herman-Josef Hofmeister “Kablosuz modüllerin, ilgili analog ve dijital giriş ve çıkış modüllerinin konfigürasyonu son derece basitti” şeklinde belirtmektedir. Cihazların önündeki tekerlek çevrilerek kablosuz bağlantı gerçekleşir ve I/O genişleme modülleri atanır.

Beş kilometreye kadar uzaklıkların güvenilir köprülenmesi

Dalsheim'deki pompa istasyonu  

Dalsheim'deki pompa istasyonunda birçok kablosuz sistem vardır

Yeni iki adet yükseltilmiş tankın ağa entegre edilmesi için Monsheim ve Dalsheim arasında 4.5 kilometrelik kablosuz bağlantı oluşturulmalıdır.

Kablosuz sinyali güçlendiren ve belirli bir yöne yönlendiren parabolik antenler bu büyük mesafenin katedilmesini sağlar. Kontrolörleri birbirlerine bağlamak için seri veri kablosuz kanaldan gönderilir. Dalsheim'deki tesis yükseltilmiş tankları Osthofen'deki kontrol merkezine bağlar.

Özet

Hermann-Josef Hofmeister  

Osthofen su işlerindeki elektrik ustası Hermann-Josef Hofmeister

Hermann-Josef Hofmeister: “Radioline kablosuz sistemini kullanarak Seebach bölgesi yönetimi çok zaman ve para tasarrufu sağlamıştır”, sonucuna varmıştır. “Iki kablosuz modülün montajı bir kazıcı kiralamayla aynıydı ve ekskavatör maliyetleri buna dahil değildir.”

Tursted Wireless teknolojisiyle olan tecrübelerine dayanarak Seebach bölgesi yetkilileri Phoenix Contact'ın kablosuz sistemlerini kullanmaya devam edecektir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat