Yüzer çatı tankları için yangın söndürme sistemi: WLAN ile merkezi durum izleme

PROFINET üzerinden durum bilgilerinin iletimi için WLAN 5100

Saval BV şirket genel merkezi  

Saval BV şirket genel merkezi

Ham petrol ve diğer fosil ham maddelerinin patlama tehlikesi dışında da güvenli depolanması ve işlenmesi gerekir. Hollanda firması Saval BV yüzer çatı tankları için özel bir yangın söndürme sistemi geliştirdi.

Kontrolörler ve I/O modülleri Phoenix Contact'ın WLAN erişim noktalarıyla birlikte sistemin web tabanlı izlenmesini sağlamaktadır.

Uygulama

Ham petrol tanklarının olduğu bölgelerde patlama riski çok yüksek olduğu için bu tanklar ATEX yönetmeliğine göre Zone 0 olarak sınıflandırılır.

Birçok durumda kullanılan sabit çatı tanklarında depolanan malzeme ile sabit çatı arasında doldurulma sırasında patlamaya müsait bir atmosfer oluşur.

Yüzer çatı tankında söndürücü konteynır  

Söndürücü konteynırlar yüzer çatının kenarı boyunca monte edilir

Çatısının depolanan sıvı üzerinde yüzdüğü yüzer çatı tankları alternatif bir çözümdür. Bu çatılar serbestçe hareket ettiği için tank duvarında esnek bir mühür gerekir.

Bununla birlikte tank duvarı ve conta arasında depolanan malzemeden çıkan az miktarda gazın biriktiği bir alan vardır. Eğer gaz ortam havasıyla karışırsa bu yanıcı bir karışım meydana getirir. Bir yıldırım darbesi veya kıvılcım tarafından üretilen statik elektrik başlar başlamaz yönetilebilir bir yangını tetikleyebilir. Eğer yangın farkedilmezse kısa sürede kontrol edilemez bir durum oluşabilir.

Bunları dikkate alan Saval bir püskürtme sistemiyle birlikte çevresi 40 metre olan tankları koruyan bir söndürücü konteynırdan oluşan bir yangın söndürme sistemi geliştirmiştir. 120 metre çaplı yüzer çatı tankları bazen birkaç söndürme sistemi gerektirir.

Otomatik yangın söndürme sisteminde yangın koruma sisteminin durumunu bildiren iki dijital sinyal izlenmelidir. Her yangın söndürme sisteminde yangın söndürme konteynırındaki dolum seviyesini izleyen bir seviye anahtarı ve sistem basıncını bildiren bir basınç anahtarı vardır.

Yüzer çatı contasının yanındaki bölge Zone 0 kabul edilir. İki dijital sinyal Zone 1'e monte edilen bir dağıtıcı kutuda toplanır. Bir yangın başlarsa seviye ve basınç anahtarları aynı anda aktive olur. Öte yandan püskürtme sisteminde bir kaçak varsa sadece basınç anahtarı aktive olur. Aynısı seviye anahtarı için de geçerlidir ve yangın söndürme konteynırında kaçak varsa aktive olur.

 

Kendinden güvenli I/O modülleri lokal bus'a kesintisiz eklenebilir

Merkezi çözümün konseptine göre dijital sinyaller kablolarla tehlike bölgesi dışında yer alan bir izleme paneline aktarılır. İzleme panosu Phoenix Contact tarafından patlama riskli bölgeler için özel olarak geliştirilmiş bir Inline serisi modüler ILC 171 ETH kontrolörü ve kendinden güvenli Ex i I/O modüllerinden oluşur.

Kendinden güvenli klemensler özel bir Inline modülüyle beslenir. Kontrolörün lokal bus'ına eklenebilirler ve seviye ve basınç anahtarlarının dijital sinyallerini kaydederler.

EXD konteynırı, SK 3100  

SK 3100 EXD konteynırında WLAN 5100 erişim noktası ile modüler Inline PROFINET kontrolörü ve I/O modülleri

PROFINET ve WLAN üzerinden sinyallerin iletilmesi

Petrol tanklarının kullanılabilen bir haberleşme yapısı olmasa yeni kablo rotaları oluşturmak son derece zor olurdu. Bunu dikkate alan Saval dağıtılmış bir çözüm tasarladı - SK 3100 koruma konteynırı. Bu koruma konteynırı kendinden güvenli modüllerden oluşan modüler bir PROFINET kontrolörü içerir.

SK 3100 istasyonu dört yangın söndürme sistemini izleyebilir ve sinyalleri WLAN üzerinden merkezi SK 3000 izleme panosuna iletir, bu panoda modüler ILC 330 PN yüksek performanslı kontrolör yer alır. WLAN erişim noktaları verileri SK 3100 ve SK 3000 arasında iletmek için kullanılır.

Cihazlar IEEE 802.11e standardını karşılar ve PROFINET destek modunu destekler, böylece iki Inline kontrolörü birbirleriyle PROFINET protokolü üzerinden haberleşebilir. PROFINET paketleri de önceliklendirilebilir. En yüksek öncelik seviyesindeki paketler diğer tüm Ethernet paketlerinden önce WLAN arayüzüyle paylaşılır.

WEBVISIT'li WP10 dokunmatik ekranı  

HMI cihazı WEBVISIT'e web client olarak erişir

Cihaz durumu ve hatalar için web tabanlı görüntüleme

Phoenix Contact'ın web tabanlı WEBVISIT görüntüleme yazılımı çözümü izlemek için kullanılır. Bu nedenle kontrolörde entegre web server olmak zorundadır ki kullanılan Inline kontrolörlerde bu mevcuttur.

PLC'nin web server'ında görüntülemeye erişmek için tek ihtiyaç duyulan IP adresidir. Sonra veri işletme ve izleme cihazında görüntülenir. Saval'ın geliştirdiği görüntüleme basınç ve seviye anahtarlarının durumunu ve kontrol sisteminin güç beslemesini göstermektedir.

Hatalı çalışma durumunda alarm da üretmektedir. Saval veriyi görüntülemek için WP10 dokunmatik ekranlarını kullanmaktadır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat