Hidorelektrik santralde kablosuz haberleşme

Kullanıcı dostu ve uygun maliyetli çözüm

Niederhausen hidroelektrik santralindeki jeneratörler

Niederhausen hidroelektrik santralindeki jeneratörler

Niederhausen hidroelektrik santralinin çalışması birleşim rezervuarlarındaki seviyeninin izlenmesini de içermektedir. Kayededilen değerler ve taşma ve zemin suyu drenaj pompalarının işletme durumları Trusted Wireless sistemiyle kulelerden birinde yer alan master kablosuz modüle iletilir.

Buradan veri güç istasyonu binasındaki merkezi kontrolöre SHDSL modemler üzerinden iletilir.

Uygulama

Rhineland-Palatinate'deki Niederhausen belediyesi sadece Weinbergen'deki tertemiz doğasıyla ünlü değildir. Bölgede 800,000 metreküp hacminde baraj gölü vardır - birçok amatör atlet ve dinlenmek isteyen kişi için ideal bir yerdir.

Yerel insanlar için bir dinlenme yeri olmanın yanında baraj gölü Nahe-Hunsrück bölgesinin önemli bir enerji kaynağıdır. Bunun nedeni Essen'deki RWE Group'un işlettiği bir hidroelektrik santral ve trafo merkezinin olmasıdır. Tesisler RWE Deutschland AG ve RWE Power AG tarafından işletilmektedir.

Çözüm

Kod farkı ne kadar enerji üretileceğini belirler

1926/1927'de eski Rheinisch-Westfälische-Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft 110/20 kV trafo merkezi kurmuş ve Koblenz'den Niederhausen'e 110 kV çift hat çekmişti. Belediye önemli bir bölge olmuştur çünkü hidroelektrik santral ve kombine olacağı trafo merkezi aynı zamanda kurulmuştu. Sonuç olarak 1928'de enerji üreticisi Niederhausen suyunda toplanan enerjiyi ana şebekeye ilk kez olarak aktardı. 

Niederhausen hidroelektrik santrali halen Rhein-Nahe-Hunsrück bölgesindeki en büyük tesislerden biridir. 1400 müşterisine enerji temin etmektedir. Baraj gölünün enerji üretimindeki rolü büyüktür. Suyu 760 metre uzunluğunda bir kanaldan trafo merkezi binasında yer alan iki dikey Kaplan türbinine beslenir. Dalganın döner hareketi türbinlere dikey millerle bağlı olan jeneratörü tahrik eder. Su daha sonra türbin çıkış kanalıyla bölgeye geri gönderilir.

Üretilen güç giriş ve çıkış kanalı arasındaki yükseklik farkına bağlıdır. Bunun anlamı çıkış kanalı bir taşkın sonucu yükselirse giriş kanalıyla arasındaki yükseklik farkı azalacaktır. Kanalın içindeki optimum debi saniyede 45 metreküptür. Bu hızda her iki türbin maksimum enerjiyi üretir.

Izleme istasyonları sinyalleri master kablosuz modüle iletir

Baraj gölünde giriş kanalına su beslemesini kontrol eden bir kapak sistemi vardır. Trafo merkezinin güvenilir çalışmasını garantilemek için baraj gölünün seviyesi izlenmelidir. Bu nedenle su seviyesi ölçülmelidir ve taşkın ve yer suyu pompaları izlenmelidir. Pompaların işletme durumlarının ve su seviyesinin sürekli izlenmesi amacıyla baraj gölü civarına bir kablosuz sistem kurulmuştur. Bu durumda kablolu çözüm çok karmaşık ve pahalı olacaktı. Kulelerden birinde Phoenix Contact'ın Trusted Wireless sistemi merkez noktası olarak kullanıldı. Binada PROFIBUS ağ geçidine bağlı master modülü içeren bir kontrol kutusu vardır.

Seviye kontrol evi ve üç küçük pompa istasyonu ek izleme istasyonu olarak kullanılır. Analog veya dijital giriş ve çıkış cihazlarıyla kombine edilen kablosuz modüller dört tesiste kuruldu. Kablosuz komponentler sinyalleri kuledeki master kablosuz modüle gönderir. Seviye kontrol evinde baraj gölünün güncel su seviyesi sürekli kaydedilerek personelin her değişikliğe hızlı cevap vermesi sağlanır. Geçmişte veriyi taşkın panosundan okumak zorundalardı ve bu çok zaman alıyordu. Pompalardaki hata mesajları küçük pompa istasyonlarında kaydedilir ve kuledeki master modüle kablosuz iletilir.

Seviye kontrol evi/kapak sistemi ve kuleler  

Seviye kontrol evi/kapak sistemi ve kuleler arasında açık görüş

Phoenix Contact'ın PROFIBUS SHDSL modemi burada uygun maliyetli bir çözümdür. Bir modem kuleye monte edilir ve PROFIBUS ağ geçidine bağlanır. Ikinci cihaz trafo merkezi binasındaki kumanda panosunun içindeki Vipa kontrolörünün yanında yer alır. PROFIBUS DP master olarak çalışan Vipa kontrolör tesiste üretilen tüm sinyalleri kaydeder. PROFIBUS ağ geçidine (PROFIBUS slave) SHDSL modemle bağlanır. Kuledeki kontrol kutusunda yer alan PROFIBUS ağ geçidi RS-233 arayüzünü kullanarak RAD-Line Serial master kablosuz modülüyle haberleşir.

Master kablosuz modül dört repeater/slave kablosuz cihazına bağlantı sağlar, sistem on kablosuz modüle kadar genişletilebilir. Açık görüş olan durumda Trusted Wireless teknolojisi iki cihaz arasında iki kilometrelik mesafeleri katedebilir. Her repeater/slave kablosuz modülü I/O genişleme komponentleri üzerinden sinyalleri kaydedebilir ve aynı zamanda veriyi diğer kablosuz cihazlara iletir. Repeater fonksiyonu daha uzak mesafelerin katedilmesini ve engellerin aşılmasını sağlar.

SHDSL modemler güvenilir bir kablolu haberleşme sağlar

RWE Power AG Bernhard Beicher'e göre Niederhausen hidroelektrik santralinde kontrol teknolojisi güncelleneceği için kablosuz sistem ek sinyalleri kaydetmek üzere zaten konfigüre edilmiştir. Bu motor akımlarının pompalara iletilmesini de içerir. Yukarıda belirtildiği gibi sinyaller kulede kaydedilir ve doğrudan PROFIBUS ağ geçidiyle PROFIBUS protokolüne çevrilir. Ancak kontrolör 800 metre uzaktaki trafo merkezindedir. Merkezi kontrolörü ve PROFIBUS ağ geçidini bağlamak için mevcut kablo bağlantısı kullanılarak zaman ve para tasarufu sağlanmıştır. Bu bakır bir kablo olduğu için PROFIBUS sinyalini iletmek için basitçe kullanılamaz. Bu nedenle iletim hızına bağlı olarak segment uzunluğu 100 metre ile sınırlandırılmıştır.

Iletim hızı otomatik olarak ayarlanır

RAD-Line Serial-IO kablosuz çözümü lisans gerektirmeyen 2.4 GHz frekans bandında çalışır. Kablosuz modüller ücretsiz yazılımla konfigüre edilir. Bir kılavuz kullanıcıya gerekli adımlarda rehberlik eder. Ağ geçidi kontrolörün PROFIBUS DP ağına da slave bir cihaz olarak GSD cihaz tanımlama dosyası ile kolayca entegre edilebilir. Böylece sahadaki ön tanımlı ve analog veya dijital giriş ve çıkış modülleriyle genişletilmiş kablosuz istasyonlar kablosuz sisteme kolayca dahil edilebilir. 12 Mbps'ye kadar PROFIBUS iletim hızı otomatik olarak ayarlanır, konfigürasyona gerek kalmaz. Ağ geçidinin PROFIBUS adresi DIP siviçle seçilir.

Bernd Gumm, Niederhausen'de baraj ve trafo merkezi direktörü

Bernd Gumm, Niederhausen'de baraj ve trafo merkezi direktörü

“RAD-Line kablosuz modülleri, PROFIBUS ağ geçidi ve SHDSL modemlerin konfigüre edilmesi ve devreye alınması son derece basitti” şeklinde açıklamaktadır devreye almadan sorumlu Bernhard Beicher. “Kablosuz haberleşme su işlerinin diğer alanlarında da kablolu çözümlerin pratik bir alternatifi olmaya devam edecektir” şeklinde eklemektedir Niederhausen Direktörü Bernd Gumm.

I/O ve seri veri için güvenilir kablosuz sistem

Phoenix Contact'ın sağlam ve güvenilir Trusted Wireless teknolojisi endüstriyel sistemlerde küçük miktarda verinin döngüsel olarak üç kilometreye kadar uzaklıklara iletilmesi için idealdir. Dijital anahtarlama sinyalleri ve analog sensör sinyalleri RAD-Line I/O modüllerince kaydedilir ve iletilir. Ürün gamı tek yönlü ve çift yönlü sistemden oluşur. Noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya bağlantılara ek olarak repeater'lar engellerin aşılmasını ve uzak mesafelerin katedilmesini sağlar.

Özet

RAD-Line Serial ürün gamı seri verilerin RS-232, RS-422 veya RS-485 arayüzü üzerinden iletilmesini ve analog ve dijital sinyallerin örgüsel bir ağda iletilmesini sağlar. Bir master ve maksimum 254 slave'den oluşan kablosuz bir ağda her slave modül repeater olarak da çalışabilir. Kullanımı basit sistem komponentleri 94/9/EC (ATEX) ve IECEx yönetmeliklerine uygundur, yani hem ulusal hem de uluslararası olarak patlama riskli bölgelerde (zone 2) kullanılabilirler.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat