Bir radyo linkinin planlanması

Özellikle uzak mesafelerde antenlerle kablosuz cihazlar arasında açık görüş olmalıdır. Fresnel bölgesini engellerden arındırmak için antenleri birkaç metre yükseğe monte etmek gerekir. Bu bölge diğer engellerden de arındırılmış olmalıdır.

Fresnel bölgesi

Fresnel bölgesinin yarıçapı istenilen anten yüksekliğine karşılık gelir. Radyo frekansına ve antenler arası mesafeye bağlıdır.

Fresnel bölgesi (ev, ağaç, v.s.) içinde engeller olsa da kablosuz kanal çalışabilir. Belirleyici faktör engel sayısı ve bölgede kapladıkları alandır.

Bu durumda test ölçümlerini yapmanız önerilir. Binaların içinde, klasik otomasyon ortamlarında harici ortamda oluşmayan yansımaların etkisi büyüktür. Fresnel bölgesi engellerden arındırılmış olmasa bile iyi bir kablosuz bağlantıya katkı sağlarlar.

Kablosuz kanal mesafesi (d)Anten yüksekliği (r)
868/900 MHz
Anten yüksekliği (r)
2.4 GHz
Anten yüksekliği (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1000 m9 m5,5 m4 m
2000 m13 m8 m5,5 m
4000 m18,5 m11 m8 m
10.000 m29 m--
20,000 m41,5 m--
30,000 m50 m (yalnız 900 MHz)--

Tablo Fresnel bölgesinin yarıçapını frekansa ve mesafeye bağlı olarak göstermektedir. Bu kablosuz cihazların veya antenlerin montaj yüksekliğini verir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat