Yönetimsiz Switch'ler

Esnek ve güvenli

Esnek ve güvenli

Standart fonksiyonlar, değişken port sayısı ve çeşitli tasarımlar. Bunlar yönetimsiz switch'lerin özellikleridir.

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama Yönetimsiz Switch'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ağınızı uygulamanıza uyarlanacak şekilde planlayın. Phoenix Contact ihtiyaçlarınıza en uygun switch'i sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • 16 porta kadar (3 fiber optik port dahil) geniş medya ve bağlantı seçenekleri
  • Elektromanyetik etkilere yüksek dayanım, dayanıklı metal muhafaza ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde endüstriyel uygulamalarda kesintisiz kullanıma %100 uygun
  • Güvenli çalışma: hızlı diyagnostik, ek alarm kontağı ve yedekli güç kaynağı
  • Mekanik kablo kilitlemesi veya bloke edilebilen portlar sayesinde güvenli kablolama
  • Servis Kalitesi fonksiyonuyla veri paketlerinin önceliklendirilmesi

Çok yönlü ve uygun maliyetli

Yönetimsiz Switch'ler – ekonomik ve çok yönlü  

Yönetimsiz Switch'ler – ekonomik ve çok yönlü

SFNB switch'ler

Giriş seviyesinde 8 porta ve 10/100 Mbps'ye kadar ekonomik SFNB switch'ler sunuyoruz. Kompakt metal muhafaza ve -10 ila +60°C çalışma sıcaklığı endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar. Uzak mesafelere güvenilir anahtarlama için single-mode ve multi-mode cam fiber kablolar için 3 fiber optik port mevcuttur.

SF ve SFN switch'ler

SF ve SFN switch'lerimizle standart fonksiyonları mükemmel çalıştırabilirsiniz. Ince veya düz tasarımlı cihaz seçebilirsiniz. Her iki switch tipi maks 16 port ve 10/100 Mbps iletim hızı ve yedekli besleme sunar. Kablolar mekanik kilitlemeyle sabitlenebilir. Ayrıca SFN switch'ler Quality of Service fonksiyonuyla veri paketlerini önceliklendirir. PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları mevcuttur.

Dayanıklı ve güçlü

Yönetimsiz Switch'ler – dayanıklı ve güçlü  

Yönetimsiz Switch'ler – dayanıklı ve güçlü

SFNT switch'ler

Zor endüstriyel ortamlarda güvenli anahtarlama yapmak istiyor musunuz? -40 ila +75°C sıcaklık aralığında çalışan SFNT switch'ler ideal çözümdür. Temel özellikler: maks 16 port, yedekli besleme ve maks 2 fiber optik port. Kablolama mekanik olarak kilitlenebilir.

SFN gigabit switch'ler

SFN gigabit switch'ler yüksek veri hacmi için tasarlanmıştır. Veriyi gigabit hızındaki 5 veya 8 port üzerinden single veya multi-mode cam fiber kablolarla gönderip alabilirsiniz. Avantaj: yedekli besleme ve Servis Kalitesi fonksiyonları.    

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat