Genel bakisa dön

UPS seçim kılavuzu

Burada ideal UPS çözümünüzü oluşturabilirsiniz:

Modüler çözüm

  1. Güç kaynağınızı seçin, ör: QUINT POWER
  2. UPS modülünüzü seçin QUINT UPS
  3. Güç depolamanızı seçin:
  • Maksimum kullanım ömrü için UPS-CAP
  • daha uzun tampon süresiyle daha uzun işletme ömrü için UPS-BAT/LI-ION
  • Maksimum koruma süresi için UPS-BAT/VRLA ve VRLA-WTR

Entegre edilmiş güç depolamasına sahip UPS

Yer kazandıran ve değiştirilmesi kolay UPS modülü ve güç depolama cihazı aynı muhafazada kombine edilmektedir.

  • QUINT UPS: kurşun AGM teknolojili güç depolama
  • STEP UPS: LiPo bazlı güç depolama
  • UNO UPS: kurşun AGM teknolojili güç depolama cihazı
  • QUINT BUFFER tampon modülü: kapasitör bazlı güç depolama

Entegre güç kaynaklı UPS

Tek muhafazada UPS modülü ve güç kaynağı birimi yer tasarrufu sağlayan bir çözümdür. UPS sistemini tamamlamak için yalnız bir güç depolama cihazı gereklidir.

  • 24 veya 12 V DC için MINI UPS
  • TRIO UPS: 24 V DC için

QUINT UPS DC ile UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR ve UPS-BAT/LI-ION güç depolama cihazları

Örnek:

  • 24 V DC uygulamalar için QUINT
  • 20 A 6 dak boyunca tamponlanmalıdır

Yük akımı için diyagramın soluna, tampon süresi için üst kısmına bakın.

Sonuç açık yeşil ile gösterilmiştir. Sonucunuzu aşağıdaki kod ile karşılaştırın. 6 dakika süreyle 20 A gereken bir uygulama için ideal seçim QUINT-UPS/24DC/24DC/20 ile birlikte UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH güç depolama cihazı olur.

Uygun güç kaynağının kaynak yönüne bağlanması gerekir.

Eğer "1+1" de geri dönüyorsa aynı kapasitede iki güç depolama cihazına ihtiyacınız vardır.

Basa dön

QUINT UPS AC ile UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR ve UPS-BAT/LI-ION güç depolama cihazları

Örnek:

  • 120/230 V AC uygulamaları için QUINT
  • 90 W bir saat boyunca tamponlanmalıdır

Güç için diyagramın soluna, tampon süresi için üst kısmına bakın.

Sonuç mor renkle gösterilmiştir. Sonucunuzu aşağıdaki kod ile karşılaştırın. 1 saat süreyle 90 W gereken bir uygulama için ideal seçim QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA ile birlikte UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH güç deoplama cihazı olur.

Uygun güç kaynağının kaynak yönüne bağlanması gerekir.

Basa dön

QUINT UPS DC ile UPS-BAT/VRLA güç depolama cihazları

Örnek:

  • 24 V DC uygulamalar için QUINT
  • 20 A 10 dak boyunca tamponlanmalıdır

Yük akımı için diyagramın soluna, tampon süresi için üst kısmına bakın.

Sonuç kırmızı renkle gösterilmiştir. Sonucunuzu aşağıdaki kod ile karşılaştırın. 10 dakika boyunca 20 A gerektiren bir uygulama için, UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH güç depolama ile kombine olarak QUINT-UPS/24DC/24DC/20 cihazı ideal bir seçimdir.

Uygun güç kaynağının kaynak yönüne bağlanması gerekir.

Eğer "1+1" de geri dönüyorsa aynı kapasitede iki güç depolama cihazına ihtiyacınız vardır.

Basa dön

QUINT UPS AC ile UPS-BAT/VRLA güç depolama cihazları

Örnek:

  • 120/230 V AC uygulamaları için QUINT
  • 125 W bir saat boyunca tamponlanmalıdır

Güç için diyagramın soluna, tampon süresi için üst kısmına bakın.

Sonuç kırmızı renkle gösterilmiştir. Sonucunuzu aşağıdaki kod ile karşılaştırın. 1 saat süreyle 125 W gereken bir uygulama için ideal seçim QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA ile birlikte UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH güç depolama cihazı olur.

Uygun güç kaynağının kaynak yönüne bağlanması gerekir.

Eğer "1+1" de geri dönüyorsa aynı kapasitede iki güç depolama cihazına ihtiyacınız vardır.

Basa dön

Entegre MINI UPS ve TRIO UPS güç kaynağı üniteli kesintisiz güç kaynağı

Örnek:

  • 2 A 20 dak boyunca tamponlanmalıdır

Yük akımı için diyagramın soluna, tampon süresi için üst kısmına bakın.

Sonuç yeşil renkle gösterilmiştir. Sonucunuzu aşağıdaki kod ile karşılaştırın. 20 dakika süreyle 2 A gereken bir uygulama için ideal seçim MINI-DC-UPS/24DC/2 ile birlikte MINI-BAT/24DC/1.3AH güç depolama cihazı olur.

Açıklama:

MINI-DC-UPS/12DC/4 ile tampon zamanları MINI-DC-UPS/24DC/2'nin iki katıdır. Mevcut güç depolama cihazları: MINI-BAT/12DC/1.6AH (Sipariş No. 2866572) ve MINI-BAT/12DC/2.6AH (Sipariş No. 2866569).

Basa dön

Entegre güç depolamalı kesintisiz güç kaynağı

Örnek:

  • 5 A 20 dak boyunca tamponlanmalıdır

Yük akımı için diyagramın soluna, tampon süresi için üst kısmına bakın.

Sonuç sarı renkle gösterilmiştir. Sonucunuzu aşağıdaki kod ile karşılaştırın. 20 dakika süreyle 5 A gereken bir uygulama için ideal seçim QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH olur.

Uygun güç kaynağının kaynak yönüne bağlanması gerekir.

Basa dön

STEP UPS ve UNO UPS için seçim tablosu

UPS çözümünü buradan seçin.

Örnek:

  • 2,5 A 10 dak boyunca tamponlanmalıdır

Yük akımı için diyagramın soluna, tampon süresi için üst kısmına bakın.
Sonuçlar mavi olarak gösterilmiştir. Sonucunuzu aşağıdaki kod ile karşılaştırın. 10 dakika süreyle 2.5 A gereken bir uygulama için ideal seçim STEP-UPS/24DC/24DC/10/3 olur.

Uygun bir güç kaynağı bağlayın.

Basa dön

TRIO AC UPS için tampon süreleri

STEP UPS için seçim tablosu

TRIO AC UPS için tampon süreleri

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • UPS seçim kılavuzu

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat