IQ teknolojili UPS

Akıllı yönetim

Akıllı yönetim

Akıllı IQ teknolojisi güç depolama cihazını izler ve optimize eder.

Geri Kesintisiz güç kaynakları

Kategori

  • Ürün listesi Aksesuarlar
    Aksesuarlar

    QUINT UPS için ücretsiz konfigürasyon yazılımı, birçok farklı data kablosu ve güç depolama montaj kitleri mevcuttur.

  • Ürün listesi QUINT UPS AC
    QUINT UPS AC

    QUINT UPS AC, AC uygulamalara yönelik kesintisiz güç kaynağı maksimum sistem sürekliliği sağlar.

Arama IQ teknolojili UPS

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Akıllı UPS sistemi, maksimum sistem kullanılabilirliği sağlar. IQ teknolojisi, sezgiseldir ve gerektiğinde size bilgi sağlar.

Avantajlarınız

  • Tampon süresinin optimum kullanımı: şarj durumu ve güç depolama cihazının kalan çalışma süresi bilinir
  • UPS güç depolama cihazının kalan ömrünü bildiği için hata öncesi erken uyarı verir
  • Güncel durum – UPS güç depolama cihazının güncel performansını belirler
  • Uygulamanız için optimize edilir: CAP modülleri gibi birçok farklı güç depolama cihazı
  • UPS'in üst seviye kontrolöre bağlantısıyla optimum sistem entegrasyonu

DC uygulamalar için %100 çözüm

Iki ayrı yük çıkışlı dual versiyon aynı anda 12 V DC / 5 A ve 24 V DC / 10 A kullanımı sağlar.  

Tek cihazda 12 ve 24 V DC çift çıkış

5 - 40 A çıkış akımlı 24 V DC elektronik geçiş ünitesi birkaç saat süren şebeke kesintileri için uygundur.

Avantajları:

  • POWER BOOST ve SFB (seçici sigorta açtırma) teknolojisiyle şebeke ve akü modunda yedek güç.
  • Önleyici akü izleme – akü değişimi için optimum zaman bildirilir. Böylece arıza veya erken değişim kaynaklı maliyetler önlenir.
  • Hızlı akü şarjı: eskiye göre aküyü iki kat hızlı şarj ederken aynı zamanda yükleri yeterli güçle besler.
  • Topraksız röle kontakları, USB arayüzüne bağlantı için veri portu ve IFS-CONFSTICK ile konfigürasyon sayesinde kapsamlı sinyalizasyon ve yapılandırma.

AC uygulamalar için %100 çözüm

QUINT UPS IQ: Phoenix Contact'tan AC uygulamalar için UPS  

Güç depolamalı QUINT AC UPS

400 W/500 VA, 120 V AC/230 V AC elektronik geçiş ünitesi birkaç saat süren şebeke kesintileri için uygundur. Çıkışında parazitsiz sinüs eğrisi üretir ve güç kaynağı entegre edilmiştir.

Avantajları:

  • Önleyici akü izleme – akü değişimi için optimum zaman bildirilir. Böylece arıza veya erken değişim kaynaklı maliyetler önlenir.
  • 102 - 264 V AC giriş gerilimlerinde tüm dünyada kullanılabilir. Şebeke arızasında çıkış otomatik olarak 120 V AC/60 Hz veya 230 V AC/50 Hz ile beslenir. Gerilim manüel olarak seçilebilir.
  • Basitleştirilmiş devreye alma: UPS besleme şebekesi olmadan çalıştırılabilir.
  • Maksimum enerji verimliliği: şarjlı aküler için %99 verimle çevrim dışı çalışma.
  • Anahtarlamalı çıkışlar, USB arayüzü, veri portu ve IFS-CONFSTICK ile konfigürasyon sayesinde kapsamlı sinyalizasyon ve yapılandırma.

Modüler UPS çözümleri için güç depolama cihazları

IQ teknolojili UPS çözümleri  

Modüler UPS çözümleri için güç depolama cihazları

Kesintisiz güç kaynaklarına (UPS) yönelik modüler sistem endüstriyel uygulamada maksimum sistem sürekliliği sağlar.

Bu çözüm oldukça esnektir ve güç depolama cihazının tüm gereksinimlerini karşılar: uzun tampon süresi, uzun işletme ömrü, ekstrem ortam sıcaklığı veya bakım gerektirmeyen çalışma.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat