USB

Kanıtlanmış arayüz

Kanıtlanmış arayüz

Çalışırken bağlantı – cihazlar özellikleriyle birlikte otomatik algılanır.

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

Phoenix Contact bakım ve servis için kapsamlı bir USB komponenti serisi sunmaktadır. Cihaz konnektörleri ve montajlı kablolar IP20 ve IP65/67 korumalı ve çeşitli tasarımlarda standart USB arayüzleri olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • Herşey tek kaynaktan – cihazdan sahaya kablolama için tek sistem
  • M12 formatlı mini-USB gibi yer kazandıran versiyonlar
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde zor endüstriyel ortamlarda güvenli
  • Standartlaşmış konnektör sistemleri sayesinde diğer üreticilerle uyumlu

USB teknolojisi

Grafik USB topolojisi  

USB topolojisi

USB arayüzleri endüstrinin birçok sektöründe kullanılmaktadır. Kullanımları son derece basittir: her cihaz merkezi bir cihaza, örneğin bir endüstriyel PC'ye bağlıdır.

Phoenix Contact'ın USB konnektörleri bu arayüzleri doğrudan makine veya kumanda panosunda kullanma imkanı sunar. Tüm komponentler yüksek elektromanyetik etkilere karşı ekranlanmıştır. USB 2.0 ile 480 Mbps ve IEE 1394 ile 400 Mbps hızlarında veri iletebilirler.

Bu sistemin avantajlarından yararlanın:

  • Endüstrinin tüm sektörlerinde kullanım
  • Yıldız topolojisinde kullanım
  • 480 Mbps'ye kadar iletim hızı

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Fieldbus komponentleri – dönüştürücüler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat