Entegre güç depolamalı UPS

Sınıfının zirvesi

Sınıfının zirvesi

Entegre güç depolamalı QUINT UPS son derece verimli ve yer kazandıran çözümlerdir.

Geri Kesintisiz güç kaynakları

Kategori

  • Ürün listesi QUINT UPS
    QUINT UPS

    IQ teknolojili ve entegre enerji depolamalı QUINT UPS 10 A'e kadar yük akımlarında sürekliliği arttırır.

  • Ürün listesi STEP UPS
    STEP UPS

    STEP UPS entegre şarj edilebilir akü modülü sayesinde uzun tampon süreleri sağlar.

Arama Entegre güç depolamalı UPS

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Son derece kopmakt: yer kazandıran ve değiştirilmesi kolay UPS modülü ve güç depolama cihazı aynı muhafazada kombine edilmektedir.

Avantajlarınız

  • Esnek montaj: DIN raya takılır veya STEP UPS düz bir yüzeye vidalanır
  • Uzun tampon süreleri – lityum demir fosfat veya kurşun AGM güç depolamalı
  • Akılcı kombinasyon: en dar alanlarda akıllı QUINT UPS'in avantajlarından yararlanın
  • Maksimum işletme ömrü: entegre QUINT UPS sıcaklık sensörü sayesinde şarj akımları optimize edilir

Yerden tasarruf edin

Servis modunda güç depolama alarm mesajı vermeden değiştirilebilir.  

Güç depolama cihazları değiştirilebilir

Aynı muhafazada zaten güç depolama içeren UPS modülleri oldukça incedir ve mevcut sistemlerde yenilemesi kolaydır.
Güç kaynağını kaynak yönüne bağlamak UPS çözümünün tamamlanması için yeterlidir.

Güç depolama cihazları işletme ömürlerini doldurduğunda kolay ve hızlı şekilde değiştirilebilir.

UNO UPS – kompakt ve ince

UNO UPS 24 V ve 60 W sağlar  

-15°C ila +50°C ortam sıcaklığı için UNO UPS

UNO POWER güç kaynağı aralığında 60 W çıkış gücünde UNO UPS mevcuttur. Kesintisiz güç kaynağı 23 - 30 V DC arası giriş gerilimlerinde esnek çalışır. 110 x 90 x 90 mm ölçülerinde size kompakt bir UPS versiyonu sağlar.

Ayrıca entegre kurşun AGM güç depolama uzun tampon süreleri sağlar:

  • 45 dk için 0.5 A
  • 8 dk için 2 A
  • 5 dk için 2.5 A

STEP UPS – yassı ve ince

Phoenix Contact'ın STEP UPS cihazı STEP POWER güç kaynağına uygun tasarlanmıştır.  

STEP POWER ile STEP UPS (bağlı)

Mevcut UPS STEP POWER güç kaynağına karşılık gelir.

Kesintisiz güç kaynağı 22.5 - 29.5 V DC arası giriş gerilimlerinde esnek çalışır.

Yalnız 108 mm genişliğiyle, ilgili güç kaynağıyla birlikte kullanıldığında DIN rayında çok az yer kaplar (198 mm).

Ayrıca entegre lityum demir fosfat güç depolama uzun tampon süreleri sağlar:

  • 1 A 15 dakika
  • 2 A 10 dakika
  • 3 A 8 dakika

12 V'luk versiyon 10 - 16.5 V DC giriş geriliminde çalışır. 4 A çıkış akımında STEP UPS 12 dakika tampon süresi sağlar.

 

TRIO AC UPS – güvenilirdir ve yer kazandırır

DIN rayına monte AC UPS  

DIN rayına monte AC UPS

DIN rayına monte TRIO serisi yeni kesintisiz güç kaynaklarıyla AC yükleri güvenli besleyin. Bağlı endüstriyel PC'ler entegre USB arayüzü ile kapatılabilir.

  • Saf sinüs dalgasına geçiş: akü modunda üretilen sinüs öncesindeki şebeke gerilimi ile senkronize olur
  • Yer kazandırır: UPS modülü ve güç depolama cihazı aynı muhafazada kombine edilir
  • Entegre VRLA güç depolamasıyla uzun tampon süreleri, ek güç depolama cihazlarıyla genişletilebilir
  • Endüstriyel PC gibi üst seviye kontrolörlere bağlantı için USB port
  • Şebeke girişi olmadan güç depolamadan başlatılabilir
  • UPS-CONF yazılımı UPS karakteristiğini spesifik durumlara uyarlamak için kullanılabilir.

QUINT UPS – akıllı ve kompakt

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

IQ teknolojisiyle maksimum sistem sürekliliği

QUINT UPS'in tasarımı son derece kompaktır ve minimum kablolama işçiliği sayesinde mevcut sistemlerdeki cihazlar kolaylıkla yenilenebilir. 24 V DC güç kaynağı kaynak yönüne bağlanır – UPS çözümü hazırdır ve sisteminiz şebeke arızalarına karşı korunmuş olur.

AGM teknolojili ve işlemci kontrollü güç depolama UPS modülüyle haberleşir: ortam sıcaklığını baz alarak optimum şarj akımını hesaplar ve depolama cihazının işletme ömrünü arttırır.

  • QUINT UPS 5A: 5 A 5 dakika veya 0.5 A 1 saat
  • QUINT UPS 10A: 10 A 15 dakika veya 0.5 A 3 saat

Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat