Arestörler için test cihazı

Taşınabilir test laboratuarı

Taşınabilir test laboratuarı

Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazlarınızın kapsamlı testiyle ekranlama testlerini gerçekleştirin.

Geri Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Kategori

Arama Arestörler için test cihazı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Geçmeli arestörün durumun erken tespit edin. CHECKMASTER Phoenix Contact'ın geçmeli aşırı gerilim koruma cihazlarını kontrol eder ve ilgili tüm bileşenlerini test eder.

Avantajlarınız

  • Ekranlama testi sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • Yüksek kalite ve emniyet: güncelleme fonksiyonu siz en son gelişmelerle güncel tutar
  • Kullanıcı dostu, güvenilir ve hızlı – barkod tarayıcı ile hatasız ürün girişi
  • Farklı test soketleri sayesinde yüksek yatırım güvencesi

Güvenli aşırı gerilim koruma için düzenli kontrol

CHECKMASTER 2 arestör test cihazı  

CHECKMASTER 2: çeşitli tipler ve devreler için test cihazı

IEC 62305-3'e uygun olarak aşırı gerilim koruma cihazları düzenli test edilmelidir. Standart test sonuçlarının takip edilebilir dokümantasyonunu da gerektirmektedir. CHECKMASTER 2'nin çalışma yöntemi bu gereksinimleri karşılamaktadır.

  • CHECKMASTER 2 tüm test sonuçlarını dahili bir hafızada saklar.
  • Saklanan test sonuçlarının çıktısı derhal veya daha sonra alınabilir.
  • Test raporu sipariş kodunu ve test sonucunu tarih ve zamanla birlikte kaydeder.

Tüm geçmeli arestörleri CHECKMASTER 2 ile test etmek için çeşitli test soketleri mevcuttur.

Hassas diyagnostiklerle akıllı kontrol

Barkod tarayıcı  

Barkod tarayıcı sayesinde test objelerinin kolay tanımlaması

CHECKMASTER Phoenix Contact'ın geçmeli aşırı gerilim koruma cihazlarını elektriksel özelliklerine göre kontrol eder. Sipariş numaraları barkod ile okunduğu için hata olmaz
. Test objesi ilgili test adaptörüne kolayca takılır. Tarayıcı cihaz tipini algıladıysa test otomatik başlar.
Alternatif olarak test objesinin sipariş numarası da dokunmatik panel yardımıyla girilebilir.

Test sonucu

  • Durum 1: OK
  • Durum 2: tolerans sınırına ulaşıldı
  • Durum 3: aşırı yük, değişim gerekiyor

Tolerans sınırına ulaşıldı – değişim önerilir

CHECKMASTER "Tolerans sınırına ulaşıldı" mesajı veriyorsa arestör geçmişte birçok kez zorlanmış demektir. Aşırı gerilim koruma cihazı halen işlevsel olsa da arıza önleyici bakım gereği değiştirilmelidir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat