Teknolojik komponentler

Phoenix Contact'ın teknolojik komponentleri

Ismarlama teknoloji

Denenmiş ve test edilmiş standart çözümleri ve temel teknolojileri baz alan benzersiz otomasyon çözümlerini tasarlamak için bizimle çalışın.

Geri Yazılım

Kategori

Arama Teknolojik komponentler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın teknolojik komponentleriyle kendi kontrol çözümlerinizi geliştirebilirsiniz. IEC 61131 Kontrol, IEC 61508 Emniyet ve PROFINET alanlarında sizi lider yazılım teknolojisiyle destekliyoruz.

Avantajlarınız

  • Yüksek performanslı teknolojik komponentler sayesinde kişiselleştirilmiş otomasyon çözümlerinin esnek tasarımı
  • Derhal temin edilen teknolojik komponentler sayesinde otomasyon sisteminize hızlı entegrasyon
  • 30 yılı aşkın lider otomasyon teknolojilerini geliştirme tecrübesiyle deneyimli destek hizmeti
  • Tek kaynaktan açık donanım ve yazılım komponentleri sayesinde uyumlu otomasyon sistemi

Endüstriyel kontrol teknolojisi için teknolojik komponentler

Modüler yazılım platformu  

Modüler yazılım platformu

Teknolojik komponentlerimiz kendi otomasyon çözümünüzü esnek şekilde uygulamanızı sağlar. Bu amaçla ölçeklenebilir bir yazılım platformu geliştirdik. Pazar standartları ve yeni teknolojiler bu platforma zaten entegre edilmiştir.

Tanımlı arayüzlere sahip açık yazılım mimarisi yazılımın ihtiyaçlarınıza hızlı ve ekonomik adapte edilmesini sağlar. Runtime teknolojik komponentleri çok sayıda CPU ve işletim sistemi için derhal temin edilebilir. Gerekirse cihaz platformlarına hızlıca adapte edilebilirler. Uygulama çeşitliliği endüstrinin her alanına yayılmaktadır.

IEC 61131 Kontrol teknolojisi komponentleri

IEC 61131 Kontrol teknolojisi komponenti  

Uygulamanız için programlama ve runtime sistemleri

IEC 61131 Kontrol teknolojisi komponentleri dünyanın önde gelen komponentleridir – küçük kontrolör veya sürücülerin basit konfigürasyonundan makine imalatı ve sistem üretimi için programlanabilir kontrolörlere. Programlama ve runtime sistemlerimiz yüzbinlerce otomasyon sisteminde kalite ve güvenilirliğini hergün kanıtlamaktadır.

IEC 61508 Emniyet teknolojisi komponentleri

IEC 61508 Emniyet teknolojisi komponenti  

Emniyet teknolojisi için onaylı yazılım

Fonksiyonel emniyet yönelik IEC 61508 Emniyet teknolojisi komponentleri tüm dünyada 50,000'den fazla onaylı sistemde başarıyla kullanılmaktadır. Programlama ve runtime sistemlerimiz SIL 2 ve SIL 3 uygulamalarını kapsar ve birkaç safe giriş/çıkıştan oluşan küçük emniyet kontrolörlerinden karmaşık emniyet odaklı sistemlere kadar çözümler sunar.

PROFINET teknoloji komponentleri

PROFINET teknoloji komponentleri  

PROFINET arayüzlerinin basit uygulanması

Onaylı PROFINET teknolojisi komponentleri Phoenix Contact ürünlerinde başarılı şekilde kullanılmaktadır. Dahili olarak geliştirilen POFINET teknolojisi ağ konfigürasyonundan haberleşme yığınlarına ve TPS-1 tek çipli arayüze uzanır. Denenmiş ve test edilmiş teknoloji PROFINET kontrolörleri, PROFINET cihazları ve kombine PROFINET kontrolörleri/cihazlarının kolayca geliştirilmesini sağlar.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat