Kontrolöre özel sistem kablajı

Takın ve çalıştırın

Hızlı, güvenilir ve hatasız kablolama

VARIOFACE sistem kablolaması kontrolörü saha seviyesine kolay ve hatasız bağlar.

Geri Kontrolörler için sistem kablolaması

Kategori

Arama Kontrolöre özel sistem kablajı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

VARIOFACE sistem kablolaması çok sayıda otomasyon cihazının I/O modüllerine bağlantı için özel olarak geliştirilmiş bir kablolama konseptidir. Geçmeli komponentler pahalı ve hataya müsait tek kablolamanın yerine kullanılır. Böylece hızlı, temiz ve hatasız kablolamanın avantajlarından yararlanırsınız.

Avantajlarınız

  • Çok yönlü: röle, solid-state röle veya direkt bağlantı gibi birçok fonksiyon
  • 1, 2 veya 3 iletkenli bağlantı teknolojili arayüz modülleri sayesinde bireysel yapı
  • Esnek – bağlantıyı vidalı, yaylı veya push-in yöntemleriyle yapın
  • Hazır montajlı sistem kabloları sayesinde hızlı, hatasız ve üniform kablolama
  • Konfigürasyon çapraz listesi veya online seçim kılavuzuyla kolay planlama

Bir bakışta sistem

Sistem komponentleri  

Geçmeli komponentli VARIOFACE sistem kablolaması

VARIOFACE sistem kablolaması aşağıdaki komponentlerden oluşur:

1) Ön adaptör

Sinyalleri gruplayarak tek tek kablo çekme maliyetini ortadan kaldırır. Sinnyaller kontrolörün giriş/çıkış kartına bağlanır. Aşağıdaki üreticiler için çözümler mevcuttur: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) sistem kablosu

Sinyaller kontrolörden modüle hazır sistem kablosuyla iletilir. Farklı tiplerde (uzunluk, kutup sayısı ve ekranlama) temin edilirler.

3) modüller

Modül kontrolör ve saha sinyallerini aktarır. Zengin ürün gamı size avantaj sağlar. Modüller farklı bağlantı teknolojileri, toplam genişlik ve farklı fonksiyonlarla temin edilebilir.

Sistem kablolamasına kıyasla tekli kablolarla klasik kablaj

Tekli kablolarla kablolama  

Tekli kablolarla klasik kablolama

Tekli kablolarla klasik kablaj

I/O cihazlarına kabloları tek tek bağlamak zaman alıcıdur ve hataya müsaittir.

Özellikler:

  • Kabloları boydan kesmek, soymak, etiketlemek, yüksüklemek ve döşemek gibi iş adımları gerektiği için zaman alıcıdır
  • Her kablo bağlantısı potansiyel bir hata kaynağıdır.
  • Kablo demetleri karmaşıktır.
  • Sorun tespiti zordur
  • Kablolar tek tek çekildiği için oldukça esnektir
Sistem kablolaması  

VARIOFACE sistem kablolaması

VARIOFACE sistem kablolaması

Sistem kablolaması bir ön adaptör, sistem kablolsu ve modülden oluşan uyarlanmış bir bağlantı konseptidir.

Özellikler:

  • Geçmeli komponentler hızlı ve hatasız bağlantı sağlar
  • Klasik tekli kablolamaya göre %90 zaman kazandırır

Sinyal ve güç bağlantısı için kontrolöre özgü sistem kablolaması

VIP güç kablolaması  

Saha tarafındaki klemens serisine bağlantı için VIP güç kablolaması

VIP ön adaptörlerini her sinyali SIMATIC S7-300 kontrolör modüllerine tak ve çalıştır mantığıyla bağlamak için kullanabilirsiniz. COMBI konnektörlü veya açık kablo uçlu adaptör versiyonları sinyal ve güç kablajı için uygundur. Farklı anahtarlama gereksinimli uygulamaları güvenli ve esnek şekilde gerçekleştirir. Saha tarafındaki CLIPLINE complete klemensine bağlantı klemensin tüm işlevlerini kullanabilmenizi sağlar.

PLC-V8 adaptörlü kontrolöre özgü sistem kablolaması

Sistem kablolama adaptörlü PLC-INTERFACE  

Sistem bağlantılı modüler röle sistemi

Sistem kablolama adaptörü röle modüllerinin kontrol seviyesine hızlı ve hatasız bağlantısını sağlar. Bu çözüm PLC-INTERFACE ve VARIOFACE sistem kablolamasının özelliklerini birleştirir. Giriş ve çıkış bloğu modüler yapı sayesinde anahtarlama gereksinimlerine uygun olarak kanala özgü montaj sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Kontrolörler için sistem kablolaması

Hizmet


VARIOFACE Sistem kablolaması

VARIOFACE sistem kablolamasının özellikleri ve avantajları

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat