Genel bakisa dön

Varistör bazlı tip 1 arestörler

Yıldırım Koruma Seviyesi III ve IV için aşırı gerilim korumaya ihtiyacınız var mı? VALVETRAB MS-T1/T2 ek bir risk analizine gerek kalmadan bu gereksinimleri karşılar.

Yüksek deşarj kapasitesi

VALVETRAB MS-T1/T2 varistör bazlıdır, yüksek deşarj kapasitesi ve düşük artık gerilim sunar. Bu cihazı Yıldırım Koruma seviyesi III ve IV gereksinimlerini karşılamak üzere kullanabilirsiniz.

  • Yıldırım akımı deşarj kapasitesi kanal başına 12.5 kA'dir.
  • 5, 4 ve 3 iletkenli sistemler için kapsamlı ürün gamı içinden seçiminizi yapın.
  • Cihaz 335 V AC veya 175 V AC yüksek sürekli gerilimi sayesinde tüm dünyada, büyük şebeke gerilim dalgalanmalarının olduğu yerlerde bile kullanılabilir.
  • Tek el fiş kilitlemesi güçlü titreşimlerde güvenli bir tutuş sağlar.
  • Aşırı gerilim koruma cihazlarının periyodik testleri Phoenix Contact'ın CHECKMASTER arestör test cihazı ile hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Hizmet

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat