Genel bakisa dön

Ölçme ve kontrol teknolojisi için geçmeli arestörler

Ölçme ve kontrol teknolojisinde aşırı gerilim koruma çok önemli bir konudur. Sıklıkla aşırı gerilimler paralel bağlı çok sayıda kablo arasında geçiş yapar. Sisteminizin yapısına bağlı olarak farklı tasarım ve işlevde aşırı gerilim arestörleri kullanabilirsiniz. Aşağıda ölçme ve kontrol teknolojisi için geçmeli aşırı gerilim arestörleriyle ilgili genel bilgiler verilmiştir.

PLUGTRAB PT-IQ: akıllı aşırı gerilim koruma

PLUGTRAB PT-IQ  

Koruma cihazının durumu için belirgin renkli sinyaller

PLUGTRAB PT-IQ size birçok yeni özellik içeren ileriye yönelik aşırı gerilim koruma sistemi sunmaktadır. Önemli özelliği koruma cihazlarının çok kademeli sinyalizasyonudur. Her bir gerilim sınırlayıcı komponent akılcı şekilde izlenir.

Sarı durum sinyali sık aşırı gerilimler sonucu olarak performans limitine ulaşıldığını bildirir. Arestör çalışmaya devam eder ve sisteminiz halen koruma altındadır. Gereksiz bakımın önlenmesi için değiştirilmesi tavsiye edilir.

  • Kırmızı = değişim gerekli
  • Sarı = değişim önerilir
  • Yeşil = arestör OK

 

Basa dön

PLUGTRAB PT-IQ - kolay montaj

Videoyu izleyerek PLUGTRAB PT-IQ'nun uzaktan sinyal alma konseptine nasıl hızlı ve kolay bağlandığını ve entegre edildiğini keşfedin.

Basa dön

PLUGTRAB PT-IQ avantajları

  • Mikroişlemci kontrollü izleme sistemi sayesinde öngörülü izleme.
  • Titreşime dayanıklı montaj – yeni kilitleme mekanizması zorlu koşullarda yapılan montajda bile güvenli bir sabitleme sağlar.
  • Hatasız montaj – gerilim kodlaması ve ters polarite koruması hatalı bağlantıyı imkansız kılar.
  • Yer kazandıran montaj – beş sinyal kablosu sadece 17.5 mm genişliğinde modülle korunabilir.
  • Hızlı montaj – DIN ray konnektörü güç beslemesi ve durum bilgisini iletir. Böylece kablolama işçiliği azalır.
  • Sınırsız genişleme – bir kontrolör DIN ray konnektörüyle 28 modül besleyebilir. 28 koruma cihazından sonra beslemeyi sürdürmek için ek bir kontrolör monte edilmelidir.
  • Enerji verimli – koruma modüllerindeki yeşil LED'ler kontrolörden söndürülebilir.
  • Değişik bağlantı teknolojileri – klasik vidalı bağlantıyı veya kullanışlı push-in bağlantıyı seçebilirsiniz.
Basa dön

PLUGTRAB PT: kompakt ve esnek

Phoenix Contact'tan PLUGTRAB PT  

Üniversal geçmeli kapasite

PLUGTRAB PT-IQ gibi öngörülü bir izleme sistemi gerekli değilse sisteminizde PLUGTRAB PT modüllerini de kullanabilirsiniz.

17.5 mm genişliğinde modülle beş sinyal kablosunu aşırı gerilimlere karşı koruyabilir. Ayrıca PLUGTRAB PT modülleri Ex bölgede kullanıma da uygundur.

Basa dön

COMTRAB modular: 10 çift kablo için yapılandırılabilir

Phoenix Contact'tan COMTRAB modular ile ölçme ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruma  

Yapılandırılabilir koruma

Phoenix Contact'ın COMTRAB modüler ürün gamı çeşitli arayüzlere yönelik koruma devreli fişlerden oluşur. Bir magazine 10 koruma fişi takılabilir.

Montajlı magazin taban elemanına veya LSA-PLUS ayırma dizisine takılır.

Fişlerin ve magazinin kombinasyonu

Koruma fişleri bağımsız çalışan modüller olarak geliştirilmiştir. Yani magazin olmadan da kullanılabilirler ancak ek bir topraklama rayı gerekir. Yine de fişlerin ve magazinin kombine edilmesi daha elverişlidir.

Bir ünite oluşturmak için fişleri magazine takın. Fişler istendiğinde magazinden çıkarılabilir.

Fiş tipleri

Seçim sizin:

  • Topraksız çift kablo için kombine kaba ve hassas korumalı fişler
  • Tek taraftan topraklı sinyaller ve ISDN arayüzleri

Ayrıca kaba koruma fişi daha yüksek dielektrik dayanımıyla arayüzleri korur veya birinci koruma kademesi olarak kullanılır (örneğin yıldırım koruma bölgesi konseptindeki transfer noktalarında).

Basa dön

Bir bakışta geçmeli bağlantının avantajları

Geçmeli arestörlerin büyük avantajları vardır:

  • Ayırmadan bakım
  • Güvenli bağlantı ve temas
  • Maksimum montaj güvenliği
  • Kolay ve ekonomik değişim
  • Tüm fişler CHECKMASTER ile test edilebilir
  • Yer kazandıran montaj

Ölçme ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruma seçerken elverişli bir montaj konseptine ihtiyaç duyarsınız: iki parçadan oluşan cihazlar kullanın, yani taban elemanı veya magazin ve bir koruma fişi.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Ölçüm ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat