Genel bakisa dön

Vidalı modüller

Aşırı gerilim korumayı doğrudan sensör kafasına bağlamak istiyor musunuz? Phoenix Contact'ın SURGETRAB ürün gamı basit ve kullanıcı dostudur.

SURGETRAB: sensör kafası için aşırı gerilim koruma

Vidalayın, bağlayın ve hepsi bu! Phoenix Contact'ın SURGETRAB serisi ile aşırı gerilim koruma doğrudan sensör kafasına monte edilir, ayrı bir montaj kutusuna gerek yoktur.

Artı: bağlantı için ek aksesuar gerekmez.

SURGETRAB aşırı gerilim koruma için tipik uygulama alanları örneğin:

  • PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus
  • 3/4 telli ölçüm
  • 0(4) - 20 mA akım döngüleri
  • Diğer standart sinyaller

Sahada kullanım

Phoenix Contact'tan sensör kafaları için aşırı gerilim koruma

Sensör kafası için aşırı gerilim koruması

Zor endüstriyel ortamlar için geliştirilmiş SURGETRAB vidalı modüller paslanmaya dayanıklıdır ve IP67 koruma sunar. Vidalı modüller çeşitli dış diş tipiyle temin edilir.

Geçiş kablolaması

Entegre hızlı ekran bağlantısı PCB üzerinde yer alır. Bu kablo ekranının PCB klemensine zaman alıcı bağlantısını önler.

Ekran potansiyeli PCB'ye tek adımda entegre edilir. Bu optimum ekran teması ve kısa montaj süresi sağlar.

Takılmış köprü çıkartılarak ekran topraklaması doğrudan dolaylıya çevrilir.

Paralel kablolama

Paralel kablolamalı SURGETRAB versiyonları baskı kapsüllü ve kendinden güvenli tasarıma sahiptir.
Modüller Ex-i ve Ex-d uygulamaları için onaylıdır.

Ayrıca SURGETRAB ortak referans potansiyelli 2 çift telli veya 4 telli olarak temin edilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Ölçüm ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat