Genel bakisa dön

FL SWITCH 3000 ve 4000'in daha fazla fonksiyonu

Kesintisiz otomasyon için hızlı yedekleme

Geliştirilmiş ring protokollü endüstriyel Ethernet switch'ler  

Kritik kontrol uygulamaları için ideal

3000 ve 4000 serisi Yönetilebilir Switch'lerin tümü kapsamlı IT fonksiyonlarıyla birlikte tam yedekleme fonksiyonlarını da içermektedir. Böylelikle kritik kontrol işlemlerini üst seviye kontrolöre aktarabilirsiniz.
Ayrıca ring başına 200 switch kapasiteli ve 15 ms geçiş zamanlı geliştirilmiş ring protokolü kritik kontrol uygulamaları için yüksek süreklilik sağlar. Geliştirilmiş ring protokolünü kullanarak her switch üzerinden çift ring yapısını uygulayarak daha yüksek süreklilik de elde edebilirsiniz.
RSTP/STP (Raipd Spanning Tree/Spanning Tree) protokolleri size tam IT ağ uyumluluğu sağlar. Karmaşık ve büyük ölçekli uygulamalarda yedeklemeyi, MST (Multiple Spanning Tree) fonksiyonu sayesinde sanal LAN fonksiyonları (VLAN) ile kontrol edebilirsiniz.

Karmaşık sistemler için maksimum güvenlik

FL SWITCH 3000 ve 4000 Yönetilebilir Switch'lerin güvenlik fonksiyonları  

Kapsamlı güvenlik fonksiyonları

3000 ve 4000 serisi Endüstriyel Ethernet switch'ler ağınızın performansını arttıran birçok özellik sunar:

  • 256 cihaza kadar geniş multicast gruplar ve IGMP snooping, 16 port bazlı veya 64 tag bazlı VLAN'lara bağlanır, uygulama alanları arasında izole veri trafiği sağlar.
  • Tam Kalite Servis fonksiyonları yüksek öncelikli veri trafiğinin zamanında gitmesini sağlar
  • Kapsamlı güvenlik özellikleri (derinlemesine savunma) ağa rastgele veya yetkisiz erişimleri önler
  • Kullanıcı hesabından giriş ve 802.1x doğrulama ile kontrollü kullanıcı erişimi
  • Kara liste ve beyaz liste MAC adresleriyle kontrol edilen cihaz erişimi
  • Anahtarlama parametrelerine erişim şifrelenebilir veya devre dışı bırakılabilir

Eşsiz kullanıcı dostu web tabanlı yönetim

3000 ve 4000 serisi Yönetilebilir Switch'ler için web tabanlı yönetim  

Kullanıcı dostu web tabanlı yönetim

FL SWITCH 3000 ve 4000 performans, güvenlik ve yedekleme ile öne çıkar ve aynı zamanda kullanıcı dostu fonksiyonları çalışmayı basitleştirir ve zaman kazandırır.

Tüm switch fonksiyonlarını konfigüre edebilir ve kullanıcı dostu web tabanlı yönetim üzerinden diyagnostik verilere hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Yapılandırılabilir görünümler uygulamanızda en sık kullandığınız bilgi ve fonksiyonları kolay bulmanızı sağlar.

Ayrıca web tabanlı yönetim tüm switch fonksiyonlarına yönetici erişimi sağlar. Kullanılmayan sayfalar bir tuşla gizlenebilir. Bu tip kullanıcı dostu web tabanlı yönetim endüstride ilktir.

Entegre yardım sayfaları kullanım kılavuzundan alıntılar içerir - dolayısıyla konfigürasyon bilgisi her zaman mevcuttur.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • FL SWITCH 3000 ve 4000'in daha fazla fonksiyonu

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat