İstiflenebilir güç dağıtımı

İstiflenebilir güç dağıtımı

Kompakt güç dağıtımı

Kompakt tasarımlı sisteminiz için esnek güç beslemesi.

Geri Konnektörler

Kategori

Arama İstiflenebilir güç dağıtımı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sisteminizin güç beslemesini minimum alanda büyütmek istiyor musunuz? Phoenix Contact'ın kararlı ve istiflenebilir DUPLICON konnektörleriyle bu mümkün.

Avantajlarınız

  • IP67 koruma ve elektromanyetik etkilerin giderilmesi sayesinde yüksek emniyet
  • Istiflenebilir muhafaza sayesinde esnek sistem genişlemesi
  • Direkt PCB bağlantısı sayesinde tüm bir köprüleme seviyesinden tasarruf edilir
  • Kare şeklinde muhafaza sayesinde esnek kablo çıkış yönü

Sistematik istifleme

DUPLICON sistem konfigürasyonu  

DUPLICON sistem konfigürasyonu

Esnek kalın:DUPLICON istiflenebilir sisteminin avantajlarından yararlanın. Sadece birkaç komponentten oluşan sistem son derece pratiktir ve montajı kolaydır.

  • PCB kontak ara parçası – PCB'den konnektörlere direkt güç beslemesi
  • Çeşitli istiflenebilir muhafazaları da taşıyan dayanıklı panel montaj tabanı
  • Istiflenebilir kontak ara parçası – 0.2 mm² - 4 mm² kablo kesitleri için vida bağlantılı (6 mm² kesite kadar yüksüksüz)
  • İstiflenebilir muhafaza – kare tasarım sayesinde üç kablo çıkış yönü
  • Sökülebilir kapak – takılıyken bile sistem beslemenizi kontrol etmenizi sağlar

Mevcut sisteminizi birkaç dakikada genişletin: kapağı çıkarın, başka bir fiş takın – hepsi bu!

Kontak ara parçaları

DUPLICON kontak ara parçaları  

DUPLICON kontak ara parçaları

Istiflenebilir kontak ara parçalarıyla çok sayıda uygulama tasarlayabilirsiniz. Modüler kontak ara parçaları özellikle sürücüler için idealdir.

  • Muhafazanın kare tasarımı kablo çıkış yönünde esneklik sağlar.
  • Titreşime dayanıklı kilitleme mandalı en sert çalışma koşullarına dayanıklıdır.
  • EN 50155 demiryolu standardının gereksinimleri karşılanır.
  • Menteşeli tespit çerçeveleri kapasitf PE kontaklarla donatılmıştır ve standart seriden üç modüler kontak ara parçası taşıyabilir.
  • Muhafazada kablo giriş tipine bağlı olarak farklı ölçülerde bir veya iki kablo girişi vardır.

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Modüler güç dağıtımı

Yer kazandıran ve esnek güç dağıtımı.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat