Genel bakisa dön

Akıllı Yönetilebilir Switch'ler – fonksiyonlar

Yedekleme ve diyagnostik fonksiyonları Akıllı Yönetilebilir Switch'lerin öne çıkan özellikleridir. Ayrıca mükemmel realtime özelliklerinin yanında yüksek veri hızı da sunarlar. Kompakt blok tasarımı sayesinde switch'ler küçük kumanda panolarında DIN rayına da monte edilebilir.

MRP - hızlı ve garantili geçiş zamanı

Ring yapıda geçiş  

Arıza durumunda geçiş sağlar

Kesintisiz veri akışı sağlayın: MRP (Medya Yedekleme Protokolü) yedekleme protokolüdür ve IEC 62439 standardının parçasıdır. Ring yapıda kesinti durumunda maksimum 200 ms geçiş zamanını garanti eder.

FL MEM PLUG/MRM değiştirilebilir konfigürasyon hafızasıyla MRP yönetim fonksiyonunu switch'inize entegre edin.

Ayarları bu harici hafızada da saklayabilirsiniz. Böylece cihazlar çok kısa sürede değiştirilebilir.

Basa dön

LLDP - ağ topolojilerinin otomatik gösterimi

LLDP ağ topolojisini gösterir  

Diag+ ile topoloji gösterimi

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) ile cihazlar kendileriyle ilgili bilgileri yakın cihazlara gönderip depolayabilir. Ağ yönetim sistemi bu bilgileri kullanarak ağ topolojisini çıkarır.

Protokoller periyodik olarak gönderilir, böylece ağdaki değişiklikler anında kaydedilir.

Tüm Akıllı Yönetilebilir Switch'ler LLDP sunar ve dolayısıyla sürekli bir kontrol sağlar.

Basa dön

PROFINET IO cihazı – optimum entegrasyon

PROFINET'te IO cihazı olan switch  

Akıllı Yönetilebilir Switch'ler IO cihazı olarak çalışır

Phoenix Contact'ın Akıllı Yönetilebilir Switch'leri PROFINET ağında PC Worx veya STEP7 ile IO cihazı olarak algılanır. Dolayısıyla cihazı ağa kolayca entegre edebilir ve birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • I/O kontrolörü üzerinden konfigürasyon (ILC, S7)
  • DCP (Discovery Configuration Protocol) desteği: IP adresleri ve cihaz adlarının otomatik atanması
  • Kontrol programı ile diyagnostik
  • PROFINET alarm fonksiyonu: polimer fiberdeki optik enerji eşik değerin altına düşerse alarm tetiklenir

 

Basa dön

Genel bakisa dön
  • Akıllı Yönetilebilir Switch'ler – fonksiyonlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat